• 铝合金天板四脚平台梯 伸缩型DSL
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铝合金天板四脚平台梯 伸缩型DSL

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
【品牌】长谷川 Hasegawa
【特点】
・120kg日标标准承重,安全稳固
・脚部和天板皆可伸缩式,工作范围大
・间隔式天板,碎屑不易积存,减少积水方便清洁且增加摩擦起到防滑的作用
・天板伸缩开关,无阶段调节的制动器随心调节,锁定即可安全作业,安全稳固
・四脚6mm的伸缩齿距,达到微调脚部以应对高低不平的操作环境
・脚部开合一触式横杆,轻松折叠脚部收纳,节省空间方便搬运
产品特点
产品特点1
产品特点2
规格概述
尺寸
使用方法
使用方法
注意事项
工作台使用注意事项:
1、金属开闭件请确实的锁牢
2、禁止站在天板的端部边缘及单脚站立
3、妨碍上下的物品请背在后背攀爬
4、请轻微跨开脚站立在天板上作业
5、在天板上移动作业时请注意脚下安排移动
使用案例
使用案例
品牌介绍
品牌
日本长谷川工业创立于1956年,是一家专注于“客户登高安全”的直梯、梯凳、家用梯、园林梯、高空作业台等铝合金制品的制造商和供应商。长谷川自创业以来,始终将使用者的安全与满意放在首位,一丝不苟地生产安全坚固的产品。凭借可靠的技术与质量,赢得一线行家的青睐。东莞长谷川作为日本长谷川工业的全资子公司将始终秉承日本长谷川追求安全性、技术性、设计性的宗旨。现生产的产品热销20多个国家。只要有登高作业现场,长谷川将永无休止致力于研发、制造、提供优质的登高作业工具。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
DSL系列工作台和XCT有什么区别吗?
DSL系列工作台的天板和脚部都可以伸缩,天板可伸缩的长度范围是1.58m~2.67m,而XCT天板不可以伸缩,脚部可伸缩。
脚部可伸缩高度有超过31cm的平台梯吗?
伸缩调节主要是针对不同高度的使用场地,310mm的调节高度可满足大部分使用环境,也是基于对安全性的保障。四脚6mm的伸缩齿距,达到微调脚部以应对高低不平的操作环境
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 施工用品 > 梯子/脚凳 > 脚手架 > 铝合金天板四脚平台梯 伸缩型DSL
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页