• 铝合金可伸缩折叠作业台加强型DUKM
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铝合金可伸缩折叠作业台加强型DUKM

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
【品牌】长谷川 Hasegawa
【特点】
・标准承重高达150kg脚部折叠收纳平台梯
・无缝连接41*80cm的超宽天板,高强度增加产品使用耐久性
・部件多用螺丝铆钉衔接稳固
・天板底部装有特制收纳装置,轻松按压即可收纳脚部
・脚垫采用防滑防刮伤地板的树脂材料
・特制的伸缩装置并增加明显的颜色确认标识,再搭配伸缩间隔精确到2cm伸缩脚,让伸缩更加精确明了
・利用安全锁扣轻松折叠脚部收纳,节省空间方便搬运
产品特点
产品特点1
产品特点2
规格概述
尺寸
使用方法
使用方法
注意事项
工作台使用注意事项:
1、金属开闭件请确实的锁牢
2、禁止站在天板的端部边缘及单脚站立
3、妨碍上下的物品请背在后背攀爬
4、请轻微跨开脚站立在天板上作业
5、在天板上移动作业时请注意脚下安排移动
使用案例
使用案例
品牌介绍
品牌
日本长谷川工业创立于1956年,是一家专注于“客户登高安全”的直梯、梯凳、家用梯、园林梯、高空作业台等铝合金制品的制造商和供应商。长谷川自创业以来,始终将使用者的安全与满意放在首位,一丝不苟地生产安全坚固的产品。凭借可靠的技术与质量,赢得一线行家的青睐。东莞长谷川作为日本长谷川工业的全资子公司将始终秉承日本长谷川追求安全性、技术性、设计性的宗旨。现生产的产品热销20多个国家。只要有登高作业现场,长谷川将永无休止致力于研发、制造、提供优质的登高作业工具。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
DUKM系列作业台的腿部可伸缩调节的梯子牢固吗?
DUKM系列作业台可伸缩的梯子脚部都设置有安全锁扣,请在使用时注意安全锁扣的正确使用方法,详情可查看使用说明书,可保障安全使用。
DUKM系列作业台主要用于什么样的场合呢?
标准承重高达150kg脚部折叠收纳平台梯,实用性非常强,可广泛在如工厂、仓储、装修、卸货等多种场合使用,安全方便易操作。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 施工用品 > 梯子/脚凳 > 脚手架 > 铝合金可伸缩折叠作业台加强型DUKM
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页