• DB组立作业台橡胶踏板(型号:DB-*EN-H尾缀H为红色扶手,且设计变更新红色改为黄色)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

DB组立作业台橡胶踏板(型号:DB-*EN-H尾缀H为红色扶手,且设计变更新红色改为黄色)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
【品牌】长谷川 Hasegawa
【注意】型号:DB-*EN-H尾缀H才有红色扶手,且近期厂家设计变更,红色的售完即止,新款扶手为黄色色。具体颜色参考下图。


【特点】
・超宽作业天板设计,高达150kg标准承载量
・踏板表面有防滑纹路,上下更轻松舒适
・简便组装式作业台,多种高度选择,满足您的各种需求
・三面可拆卸闭合扶手随心安装,安全系数一升再升。主体还可折叠收纳,轻松便捷
・脚部安装小脚轮,移动轻松快捷
・脚垫为树脂,防滑,耐磨
产品特点
头图
特点模块
规格概述
尺寸
使用案例
使用案例
注意事项
登高作业台使用注意事项:
1、金属开闭件请确实的锁牢
2、禁止站在天板的端部边缘及单脚站立
3、妨碍上下的物品请背在后背攀爬
4、请轻微跨开脚站立在天板上作业
5、扶手请确认安装到位
相关文件
检测报告
品牌介绍
品牌介绍
日本长谷川工业创立于1956年,是一家专注于“客户登高安全”的直梯、梯凳、家用梯、园林梯、高空作业台等铝合金制品的制造商和供应商。长谷川自创业以来,始终将使用者的安全与满意放在首位,一丝不苟地生产安全坚固的产品。凭借可靠的技术与质量,赢得一线行家的青睐。东莞长谷川作为日本长谷川工业的全资子公司将始终秉承日本长谷川追求安全性、技术性、设计性的宗旨。现生产的产品热销20多个国家。只要有登高作业现场,长谷川将永无休止致力于研发、制造、提供优质的登高作业工具。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
DB-EN系列作业台可以组装吗?
DB-EN系列作业台是组立式作业台,主体部分需要组装,组装方便快捷;3步以下的型号无需安装扶手,3步以上的型号可按需求搭配扶手,可整套、单侧、双侧扶手,可根据需求灵活运用。
DB-EN系列作业台的天板站立在上面安全吗?
DB-EN组立式作业台采用超宽天板设计,表面有防滑纹路,安全易使用;高达150kg标准承载量,可放心使用。脚垫为树脂,防滑,耐磨
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 施工用品 > 梯子/脚凳 > 工作用踏凳 > DB组立作业台橡胶踏板(型号:DB-*EN-H尾缀H为红色扶手,且设计变更新红色改为黄色)
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页