• 铝合金带扶手踏台加宽版SRA
  • 铝合金带扶手踏台加宽版SRA
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铝合金带扶手踏台加宽版SRA

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
【品牌】长谷川 Hasegawa
【特点】
・增加安全扶手设计,上下方便安全
・超宽天板搭配防滑纹路,安全易使用
・88mm宽幅踏板,攀爬站立更舒适安全
・96mm纤细收纳节省空间
・厚实PVC材料的弹性防滑脚垫,不仅防滑又美观
 
原型号升级型号产品升级后规格说明
颜色规格重量
(KG)
使用尺寸(外围)闭合尺寸(外围)
天板高度
H1(CM)
扶手高度
H2(CM)
W横宽
(CM)
D跨宽
(CM)
高度
(CM)
横宽
(CM)
厚度
(CM)
SRA-5SRA-5A塑胶配件及脚垫全部变为灰色511123.54763120479.6
SRA-8SRA-8A791404.45183150519.6
SRA-11SRA-11A1071695.255104180559.6

产品特点


产品规格

使用规范
注意事项
1、请小心上下,避免左右倾倒
2、攀登前请必须确认左右伸缩脚确实锁定
3、禁止身体偏离直梯
4、禁止在梯身上作业时强行拉拽墙壁、物品
5、禁止携带使身体不平衡的物品上下直梯
6、直梯的挂靠角度为75度,须有成年人扶助梯身保障安全
7、挂靠在屋顶等场所时,和建筑物之间的最佳接触点是踏板的第二~第三级的位置
8、妨碍上下的物品请背在后背攀爬
9、在2米以上的高处作业时,请戴好安全帽和系好安全带
10、请双手扶牢,双脚踏牢梯子,一层一层上下
品牌介绍
日本长谷川工业创立于1956年,是一家专注于“客户登高安全”的直梯、梯凳、家用梯、园林梯、高空作业台等铝合金制品的制造商和供应商。
长谷川自创业以来,始终将使用者的安全与满意放在首位,一丝不苟地生产安全坚固的产品。凭借可靠的技术与质量,赢得一线行家的青睐。
东莞长谷川作为日本长谷川工业的全资子公司将始终秉承日本长谷川追求安全性、技术性、设计性的宗旨。现生产的产品热销20多个国家。
只要有登高作业现场,长谷川将永无休止致力于研发、制造、提供优质的登高作业工具。
品牌
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问SRA系列扶手踏台与TTC系列扶手踏台有什么区别呢?
1、SRA系列主梯全铝合金材质,站立的天板也是铝合金,TTC系列的天板是加强树脂材质 2、SRA系列天板尺寸比TTC系列更加宽一些 3,SRA系列收纳起来96mm小于TTC系列的100mm,便捷收纳,更省空间
请问我想要一台梯子,该如何选择呢?
正常的计算方式是:使用者身高+臂长+梯子的使用高度,比如身高165cm的人(其臂展一般约35cm)使用SRA-8为例,那么可触及的高度为165cm+35cm+79cm=279cm
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页