• 铝合金板凳踏台SE
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铝合金板凳踏台SE

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
【品牌】长谷川 Hasegawa
【特点】
・采用优质铝材料,保证厚度及品质的同时实现了轻量化
・适宽防滑纹路天板,安全易使用
・中央折叠式的设计,锁扣组构造方便,收纳简单快捷
・厚实PVC材料的防滑脚垫,防滑又美观
・合适的高度,兼具板凳功能,可以临时休息小憩
产品特点
头图
产品规格1
产品规格2
规格概述
尺寸
使用方法
使用方法
注意事项
踏台使用注意事项:
1、由于攀爬时用力不均匀,容易向左右晃动,请注意平衡
2、金属开闭件请确实的锁牢
3、禁止身体超出踏台部分
4、请轻微跨开脚站立在天板上作业
5、禁止背靠正面上下
6、禁止站在天板的端部边缘及单脚站立
7、妨碍上下的物品请背在后背攀爬
8、请双手扶牢,双脚踏牢梯子,一层一层上下
使用案例
场景
品牌介绍
品牌
日本长谷川工业创立于1956年,是一家专注于“客户登高安全”的直梯、梯凳、家用梯、园林梯、高空作业台等铝合金制品的制造商和供应商。长谷川自创业以来,始终将使用者的安全与满意放在首位,一丝不苟地生产安全坚固的产品。凭借可靠的技术与质量,赢得一线行家的青睐。东莞长谷川作为日本长谷川工业的全资子公司将始终秉承日本长谷川追求安全性、技术性、设计性的宗旨。现生产的产品热销20多个国家。只要有登高作业现场,长谷川将永无休止致力于研发、制造、提供优质的登高作业工具。
相关文件
检测报告
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SE系列踏台旁边没有扶手,撑开以后站到上面平稳安全吗?
这款SE踏台是我们的明星爆款产品,非常受欢迎。轻便小巧,安全坚固,使用便捷,站立稳定。非常适合各种环境下使用。
请问SE系列踏台折叠后宽多少?至少需要多少厘米的缝隙才能放得下这款踏台呢?
SE系列踏台折叠后的厚度是18cm,宽度是47cm ,高度是85cm,完全不占用空间。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页