• ZIPPY脚手架JAS
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

ZIPPY脚手架JAS

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
【品牌】长谷川 Hasegawa
【特点】
・基础架无需拆卸组装撑开即可用,折叠即收纳
・以主体为基准增加延伸配件可增高到2.9m,3.9m
・轻量铝合金圆管材料制成,相对轻便、牢固
・澳洲合作品牌225kg高承重,欧标EN1004标准认证,品质有保障
产品特点
产品规格1
产品规格2
产品规格3
产品规格4
产品规格5
规格概述
尺寸1
尺寸2
使用案例
使用案例1
使用案例2
注意事项
脚手架使用注意事项:
1、由于攀爬时用力不均匀,容易向左右晃动,请注意平衡
2、金属开闭件请确实的锁牢
3、请轻微跨开脚站立在天板上
4、禁止背靠正面上下
5、妨碍上下的物品请背在后背攀爬
6、在2米以上的高处作业时,请戴好安全帽和系好安全带
7、请双手扶牢,双脚踏牢梯子,一层一层上下
8、电工脚手架,请在安全电压范围内使用
9、扶手及侧撑(2.9m以上)请确认锁扣安装到位
品牌介绍
品牌介绍
日本长谷川工业创立于1956年,是一家专注于“客户登高安全”的直梯、梯凳、家用梯、园林梯、高空作业台等铝合金制品的制造商和供应商。长谷川自创业以来,始终将使用者的安全与满意放在首位,一丝不苟地生产安全坚固的产品。凭借可靠的技术与质量,赢得一线行家的青睐。东莞长谷川作为日本长谷川工业的全资子公司将始终秉承日本长谷川追求安全性、技术性、设计性的宗旨。现生产的产品热销20多个国家。只要有登高作业现场,长谷川将永无休止致力于研发、制造、提供优质的登高作业工具。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问JAS这款脚手架是进口的吗?
这款脚手架是我们的澳大利亚品牌合作款,该品牌在提供工程、安全和技术支持方面,有丰富经验,专注于制作安全稳固的登高设备,满足广大按客户的需求。
请问JAS这款脚手架是什么材质的?
主要采用FRP玻璃纤维材质,绝缘性能优越,强度超过金属;适用于电气工程领域;且按照欧标EN1004执行生产,品质高,性能好,有保证。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页