• 欧标绝缘人字梯RGF
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

欧标绝缘人字梯RGF

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
【品牌】长谷川 Hasegawa
【特点】
・150kg欧标电工专用人字梯
・梯柱采用FRP玻璃钢绝缘材质,可承受20000V的超高电压,确保使用者的使用安全
・宽大天板,采用防滑条纹设计,使用更安心舒适
・采用加厚SPCC材质的电镀铁件,阳极颜色处理遮盖梯柱顶端切割部位,有效防止刮伤
・加厚锁扣,坚固有力
・使用精密设备安装铆钉提高部件间的契合度
・80mm踏板采用波浪形材料增加强度的同时,又起到防滑作用
・优质橡胶脚垫,不易刮花地板,防滑,耐磨,稳定
产品特点
头图1
头图2
产品特点1
产品特点2
规格概述
尺寸
使用方法
使用方法
注意事项
人字梯使用注意事项:
1、由于攀爬时用力不均匀,容易向左右晃动,请注意平衡
2、金属开闭件请确实的锁牢
3、禁止身体超出天板部分,禁止仰头作业
4、请轻微跨开脚站立在天板上
5、禁止背靠正面上下
6、禁止站在天板的端部边缘及单脚站立
7、使用人字梯作业时,应站在包含天板从上往下第三层(210cm)踏板以下,身体应靠着天板或踏板,在安全状态下工作
8、妨碍上下的物品请背在后背攀爬
9、在2米以上的高处作业时,请戴好安全帽和系好安全带
10、请双手扶牢,双脚踏牢梯子,一层一层上下
11、电工梯,请在安全电压范围内使用
使用案例
使用案例
品牌介绍
品牌
日本长谷川工业创立于1956年,是一家专注于“客户登高安全”的直梯、梯凳、家用梯、园林梯、高空作业台等铝合金制品的制造商和供应商。长谷川自创业以来,始终将使用者的安全与满意放在首位,一丝不苟地生产安全坚固的产品。凭借可靠的技术与质量,赢得一线行家的青睐。东莞长谷川作为日本长谷川工业的全资子公司将始终秉承日本长谷川追求安全性、技术性、设计性的宗旨。现生产的产品热销20多个国家。只要有登高作业现场,长谷川将永无休止致力于研发、制造、提供优质的登高作业工具。
相关文件
检测报告
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想买一台电工场所使用的人字梯,可以推荐一下吗?
RGF这一款电工专用的人字梯是很好的选择,梯柱采用FRP玻璃钢绝缘材质,可承受20000V的超高电压,可有效保障作业人员的安全。
RGF系列人字梯的脚垫是什么材质,会打滑吗?
RGF的脚垫为优质高纯度柔软橡胶,严格按照日本环保标准制作,不易刮花地板,防滑,耐磨,稳定。使用人字梯作业时,应站在包含天板从上往下第三层(210cm)踏板以下,身体应靠着天板或踏板,在安全状态下工作
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页