原型号 | 升级型号 | 产品升级后规格说明 | ||||||||
新增功能 | 规格 | 重量 (KG) | 使用尺寸 | 闭合尺寸 | ||||||
天板高度 (CM) | 有效高度 (CM) | W横宽 (CM) | D跨宽 (CM) | 横宽 (CM) | 跨宽 (CM) | 全长 (CM) | ||||
RZ2.0-09 | RZ-09c | 天板位置增加凹槽置放工具的设计 | 79 | 79 | 3.4 | 47 | 59 | 47 | 17 | 85 |
RZ2.0-12 | RZ-12c | 109 | 79 | 4.2 | 52 | 75 | 52 | 17 | 116 | |
RZ2.0-15 | RZ-15c | 139 | 109 | 5.2 | 58 | 91 | 58 | 17 | 147 | |
RZ2.0-18 | RZ-18c | 169 | 139 | 5.2 | 58 | 91 | 58 | 17 | 177 | |
RZ2.0-21 | RZ-21c | 199 | 169 | 7.5 | 69 | 123 | 69 | 17 | 208 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|