• 铝合金四脚可伸缩人字梯RYZ
  • 铝合金四脚可伸缩人字梯RYZ
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铝合金四脚可伸缩人字梯RYZ

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
【品牌】长谷川 Hasegawa
【特点】
・脚部伸缩式轻便人字梯兼直梯
・天板特设便利顶盒可放置小工具
・特别安装橡胶保护装置,减少关节磨损同时防止作业时刮伤墙面
・人字梯最高可踩踏踏板增设补强斜撑,加强踏板强度,作业更安全
・60mm宽幅踏板加上防滑纹路,安全上下
・脚部6mm的伸缩齿距,达到微调脚部以应对高低不平的操作环境
・防滑脚垫,不易刮花地板、防滑耐磨稳定
 
 原型号升级型号产品升级后规格说明
颜色规格重量
(KG)
使用尺寸闭合尺寸
顶板高度
(CM)
有效高度
(CM)
直梯高度
(CM)
W横宽
(CM)
D跨宽
(CM)
衡宽
(CM)
跨宽
(CM)
全长
(CM)
RYZ1.0-09BRYZ-09b1、塑胶配件关节连接处变为红色
2、脚垫变为灰色
72~10342~72152~2165.845~5055~72451778
RYZ1.0-12BRYZ-12b103~13371~103214~2786.950~5673~905017109
RYZ1.0-15BRYZ-15b131~163101~132275~3408.155~6189~1065617140
RYZ1.0-18BRYZ-18b161~192131~162337~4029.861~67105~1226117171
RYZ1.0-21BRYZ-21b191~222131~162399~46310.966~72122~1396617201
RYZ1.0-24BRYZ-24b1、塑胶配件关节连接处变为红色
2、脚垫变为灰色
221~252161~192专用人字梯12.272~77138~1557217232
RYZ1.0-27BRYZ-27b72~10942~7813.277~83154~1717717263
RYZ1.0-30BRYZ-30b72~11042~7915.482~88170~1878217295
  
 
产品特点





 
 
产品规格

产品案例



 
注意事项
1、请小心上下,避免左右倾倒
2、攀登前请必须确认左右伸缩脚确实锁定
3、禁止身体偏离直梯
4、禁止在梯身上作业时强行拉拽墙壁、物品
5、禁止携带使身体不平衡的物品上下直梯
6、直梯的挂靠角度为75度,须有成年人扶助梯身保障安全
7、挂靠在屋顶等场所时,和建筑物之间的最佳接触点是踏板的第二~第三级的位置
8、妨碍上下的物品请背在后背攀爬
9、在2米以上的高处作业时,请戴好安全帽和系好安全带
10、请双手扶牢,双脚踏牢梯子,一层一层上下
品牌介绍
日本长谷川工业创立于1956年,是一家专注于“客户登高安全”的直梯、梯凳、家用梯、园林梯、高空作业台等铝合金制品的制造商和供应商。
长谷川自创业以来,始终将使用者的安全与满意放在首位,一丝不苟地生产安全坚固的产品。凭借可靠的技术与质量,赢得一线行家的青睐。
东莞长谷川作为日本长谷川工业的全资子公司将始终秉承日本长谷川追求安全性、技术性、设计性的宗旨。现生产的产品热销20多个国家。
只要有登高作业现场,长谷川将永无休止致力于研发、制造、提供优质的登高作业工具。
品牌
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问RYZ这款梯子是每一个型号都能变直梯吗?
RYZ系列不是每一个型号都可以兼用直梯。在七种高度型号中,RYZ1.0-24和RYZ1.0-27这两种是专用人字梯,不能做直梯形态。严格按照日本的使用标准来设计,保障使用者的安全。
请问RYZ系列两用伸缩梯的脚部伸缩高度是多少?
RYZ系列的脚部伸缩,高度调整最大为31cm,可应对各种场地情况。脚部6mm的伸缩齿距,达到微调脚部以应对高低不平的操作环境
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 施工用品 > 梯子/脚凳 > 脚凳 > 铝合金四脚可伸缩人字梯RYZ
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页