• 一吨台车AC
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

一吨台车AC

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
【品牌】长谷川 Hasegawa
【特点】
・轻巧耐用的铝合金制台车,构造简单易于修理
・高达1吨的超高承重
・可更新式天板可重复替换使用,延长工具使用寿命防滑纹路天板
・刹车脚轮随时安放
・可叠加收纳节省空间
产品特点
头图
产品特点1
产品特点2
规格概述
尺寸
使用案例
使用案例
注意事项
台车使用注意事项:
1、货物堆放请注意平衡左右前后均匀受力
2、尽量匀速推动移动
3、注意台车使用状态,天板磨损严重时请及时更换
品牌介绍
品牌
日本长谷川工业创立于1956年,是一家专注于“客户登高安全”的直梯、梯凳、家用梯、园林梯、高空作业台等铝合金制品的制造商和供应商。长谷川自创业以来,始终将使用者的安全与满意放在首位,一丝不苟地生产安全坚固的产品。凭借可靠的技术与质量,赢得一线行家的青睐。东莞长谷川作为日本长谷川工业的全资子公司将始终秉承日本长谷川追求安全性、技术性、设计性的宗旨。现生产的产品热销20多个国家。只要有登高作业现场,长谷川将永无休止致力于研发、制造、提供优质的登高作业工具。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
可以介绍一下AC台车的特点和用途吗?
AC台车是铝合金材质,轻量车身,可一人搬运;最大承重量高达1吨;台板部分嵌入了防滑线,增加接触摩擦力,有效防止货物滑落;亦可将单管插入四角,以防止货物倒塌;人造橡胶万向轮,行驶时不易留痕,带脚轮刹车;四角采用可放入脚轮的构造,可叠加,易收纳。
请问该款产品自带单管吗?
该款产品不带单管,需要自行准备,请使用1m的单管;单管插入四角这个设计不限制货物摆放方向和位置,便利合理,可根据使用情况改变插入的单管数量。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页