• 二连直梯LQ22.0
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

二连直梯LQ22.0

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
  【品牌】长谷川 Hasegawa
  【特点】
       ◆ 推拉式两连直梯,轻松应对多种高度
       ◆ 特质卡扣安全稳固便捷操作
       ◆ 一倍收纳高度,两倍作业高度,适用高度更广
       ◆ 设计简单,伸缩使用
产品特点


规格概述
使用案例

注意事项
    直梯使用注意事项:
      1、请小心上下,避免左右倾倒
      2、攀登前请必须确认左右伸缩脚确实锁定
      3、禁止身体偏离直梯
      4、禁止在梯身上作业时强行拉拽墙壁、物品
      5、禁止携带使身体不平衡的物品上下直梯
      6、直梯的挂靠角度为75度,须有成年人扶助梯身保障安全
      7、挂靠在屋顶等场所时,和建筑物之间的最佳接触点是踏板的第二~第三级的位置
      8、妨碍上下的物品请背在后背攀爬
      9、在2米以上的高处作业时,请戴好安全帽和系好安全带
      10、请双手扶牢,双脚踏牢梯子,一层一层上下
品牌介绍
品牌介绍
日本长谷川工业创立于1956年,是一家专注于“客户登高安全”的直梯、梯凳、家用梯、园林梯、高空作业台等铝合金制品的制造商和供应商。长谷川自创业以来,始终将使用者的安全与满意放在首位,一丝不苟地生产安全坚固的产品。凭借可靠的技术与质量,赢得一线行家的青睐。东莞长谷川作为日本长谷川工业的全资子公司将始终秉承日本长谷川追求安全性、技术性、设计性的宗旨。现生产的产品热销20多个国家。只要有登高作业现场,长谷川将永无休止致力于研发、制造、提供优质的登高作业工具。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
LQ这款直梯如何操作呢?
LQ这款直梯操作非常简单,伸缩时只需上下拉伸上梯即可,中间设有锁扣,可牢固的锁定;两连直梯设计,让使用时的高度几乎达到收纳时的一倍,既节省了收纳空间,又能因地制宜应对各种高度需求。
这款两连直梯搬运起来方便吗?
LQ这款直梯的重量最大为8kg,中间部位设有把手,方便搬运和使用。推拉式两连直梯,轻松应对多种高度,设计非常简单,只需上下伸缩即可使用
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页