产品概述
轻小便捷,结构简单!
手拉葫芦采用一体型铝制机体构造
重量只有2.4kg!
便于携带,手拉力小,操作方便
如此精巧,还能吊起250kg载荷易于握持,便携性极佳
额定负载:250kg、500kg
标准升降机:2.5m
工作温度:-40℃至60℃
产品特点
● 小型 轻量
KITO独特的技术,实现了产品的小型化、轻量化。
● 采用高强度本体
机体全身为铝制机身
● 镀镍链条的采用
通过KITO独自的研究开发,使链条强度达到了1000N/m㎡
● 安全可靠的刹车性(机械刹车装置
● 同时具有出色的耐用性和腐蚀性
规格概述
0.25 | 0.5 | 1 |
CX003 | CX005 | CX010L |
2.5 | 2.5 | 3 |
2 | 2.5 | 2.5 |
33.8 | 42.8 | 85.6 |
3.2×1 | 4.3×1 | 4.3×2 |
313 | 625 | 1250 |
2.4 | 4.5 | 8.2 |
2.6 | 4.8 | 8.5 |
0.4 | 0.9 | 1.8 |
以上所有参数均为对实物的自测数据,存在略微偏差,仅作参考。 |
使用案例
使用案例1 | | 使用案例2 |
尺寸图
外形图 | | 尺寸图 |
注意事项
手拉葫芦(chain hoist)的不正确使用,会导致人员死亡或严重伤害。应避免以下危险操作:
注意事项1 | | 注意事项2 |
相关产品
CB手拉葫芦 | LX手扳葫芦 | |
| | |
体积小,质量高。世界上最高水准的V级链条(其抗拉伸应力达到1000N/mm²以上) | 净重仅1.6kg! 手柄长150mm! 最小钩间距205mm! 高处作业轻松自如! | |
品牌介绍
Kito公司是一家专注于生产起重产品及配套相关产品的日本产家。公司成立于1932年,也有近100年历史了。积累了此行业所有方面的经验,作为行业龙头为客户提供解决起重相关的所有整体解决方案。
上海凯道公司,是日本kito 的中国子公司,我们把kito优秀的产品,原装进口引进到中国进行销售,并取得了在中国销售的国家标准。
并在国内配置了,销售,售后服务,充足仓储等,为大家提供全方位优质的服务。
相关文件