产品概述
体积小,质量高。世界上最高水准的V级链条(其抗拉伸应力达到1000N/mm²以上)
作为手拉葫芦最要害部分的载重链条,采用KITO独有的合金钢沾火技术,经过长时间的研究制造而成。
柔性及耐磨性超群,在链条产品中成为引以自豪的世界最高水准的链条。
双重外罩有效隔离雨水及灰尘的侵入,保证产品的长期耐用性,特别适用于靠近海边作业环境(有效的抵抗海水汽的腐蚀)。
产品特点
极大的提高作业效率时间,无负载吊钩位置的调整是普通手拉葫芦的7倍效率。
KITO无负载高速手拉葫芦高低速转换为自动切换,省时省力,给操作者良好使用便捷。
KITO拥有安全可靠的刹车装置,具有强大的制动力。保证人员及起重物的安全,在长期使用中发挥超群的耐久性。
规格概述
|
0.5 | CB005 | 3 | 2.5 | 235 (24) | 25 | 5.0x1 | 0.75 | 10 | 10.5 | 1.5 |
1 | CB010 | 3 | 2.5 | 284 (29) | 43 | 6.3x1 | 1.5 | 11.5 | 12 | 1.8 |
1.5 | CB015 | 3 | 2.5 | 343 (35) | 57 | 7.1x1 | 2.4 | 14.5 | 15 | 2.1 |
2 | CB020 | 3 | 3 | 353(36) | 70 | 8.0x1 | 3 | 20 | 21 | 2.3 |
2.5 | CB025 | 3 | 3 | 323 (33) | 99 | 9.0x1 | 3.8 | 27 | 28 | 2.7 |
3 | CB030 | 3 | 3 | 353 (36) | 114 | 7.1x2 | 4.8 | 24 | 26 | 3.2 |
5 | CB050 | 3 | 3 | 333 (34) | 198 | 9.0x2 | 7.5 | 41 | 43 | 4.4 |
7.5 | CB075 | 3 | 3.5 | 343 (35) | 297 | 9.0x3 | 9.5 | 63 | 66 | 6.2 |
10 | CB100 | 3 | 3.5 | 353 (36) | 396 | 9.0x4 | 12.5 | 83 | 91 | 7.9 |
15 | CB150 | 3 | 4 | 363 (37) | 594 | 9.0x6 | 20 | 155 | 165 | 11.4 |
20 | CB200 | 3 | 4 | 353 (36) x2 | 396x2 | 9.0x8 | 25 | 235 | 305 | 15.8 |
30 | CB300 | 3 | 4 | 421 (43) x2 | 495x2 | 9.0x10 | 40 | 310 | 400 | 19.2 |
40 | CB400 | 3 | 4 | 421 (43)x2 | 693x2 | 9.0x14 | 50 | 480 | 630 | 26.2 |
50 | CB500 | 3 | 4 | 480 (49) x2 | 792x2 | 9.0x16 | 62.5 | 640 | 790 | 29.7 |
手拉链的直径均为5mm・以上所有参数均为对实物的自测数据,存在略微偏差,仅作参考。 |
使用案例
![CB使用案例](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/KTO1/223303404887/img/a200001.jpg) 使用案例1 | | ![CB使用案例](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/KTO1/223303404887/img/a200002.jpg) 使用案例2 |
尺寸图
注意事项
手拉葫芦(chain hoist)的不正确使用,会导致人员死亡或严重伤害。应避免以下危险操作:
相关产品
CX手拉葫芦 | 高速型手拉葫芦 | LB手扳葫芦 |
![CX手拉葫芦](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/KTO1/223303404887/img/a200007.jpg) | ![高速型手拉葫芦](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/KTO1/223303404887/img/a200008.jpg) | ![LB手扳葫芦](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/fs/KTO1/223303404887/img/a200009.jpg) |
便于携带,手拉力小,操作方便吊钩内径增大,使用范围扩大如此精巧,还能吊起250kg载荷! | KITO独自开发的高速.低速自动切换装置,实现拥有超群的耐久性,极其适合连续.长期使用。了无载荷时以7倍的速度起吊下吊钩。 | 小型轻量,镀镍链条的采用,高强度本体,超载保护装置,独特的游离装置 |
品牌介绍
Kito公司是一家专注于生产起重产品及配套相关产品的日本产家。公司成立于1932年,也有近100年历史了。积累了此行业所有方面的经验,作为行业龙头为客户提供解决起重相关的所有整体解决方案。
上海凯道公司,是日本kito 的中国子公司,我们把kito优秀的产品,原装进口引进到中国进行销售,并取得了在中国销售的国家标准。
并在国内配置了,销售,售后服务,充足仓储等,为大家提供全方位优质的服务。
相关文件