• LX型迷你手扳葫芦
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

LX型迷你手扳葫芦

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
轻小便捷,携带方便!
净重仅1.6kg! 手柄长150mm!
最小钩间距205mm!
高处作业轻松自如!
手扳力小,喀嚓喀嚓便能牢牢系紧。
手扳葫芦的额定载重为250kg和500kg两个品种
轻货物紧固,固定物体,校正位置等各种场合上大显身手。
产品特点
● 轻小便捷
KITO独自的技术实现了产品轻小便捷。
除携带方便的有点外,在狭窄或高处操作方便。
● KITO的离合器装置
对轻载荷,刹车性能也能确实予以发挥。
能快速调节至作业所需要的扬程。
● 提高维修保养性
本体紧固用螺栓外露较少,所以不会发生因受外部冲击而导致螺丝损伤。
大幅度提高了其维修保养性。
● 带防止脱落的钩部舌片
采用了端部支撑式钩部舌片构造,使舌片能牢固地固定在吊钩上。耐变形,耐损伤性强。
● 镀镍链条的采用
通过KITO独自的研究开发,使链条强度达到了1000N/mm²,成为强度级别高的镀镍链条。
规格概述
额定起重量(t)0.250.5
型 号LX003LX005
标准起升高度(m)11.2
手扳力(N)200310
[kg][20][31]
起重链条直径X行数(mm)3.2x14.3x1
试验载荷[kg]380750
净 重*1[kg]1.62.6
打包重量*2[kg]1.82.8
以上所有参数均为对实物的自测数据,存在略微偏差,仅作参考。
使用案例
使用案例
使用案例1
 使用案例
使用案例2
尺寸图
外形图
外形图
 尺寸图
尺寸图
注意事项
注意事项

手扳葫芦注意事项
 注意事项
相关产品
CX手拉葫芦LB手扳葫芦CB手拉葫芦
CX手拉葫芦LB手扳葫芦CB手拉葫芦
小而简单的设计
轻巧,集成铝制机身
易于握持,便携性极佳
链条强度达到了1000N/m㎡。KITO独特的游离机构只须拉出离合手轮,便可将链条长度迅速的调节到所需位置。体积小,质量高。世界上最高水准的V级链条(其抗拉伸应力达到1000N/mm²以上)
品牌介绍
Kito公司是一家专注于生产起重产品及配套相关产品的日本产家。公司成立于1932年,也有近100年历史了。积累了此行业所有方面的经验,作为行业龙头为客户提供解决起重相关的所有整体解决方案。
上海凯道公司,是日本kito 的中国子公司,我们把kito优秀的产品,原装进口引进到中国进行销售,并取得了在中国销售的国家标准。
并在国内配置了,销售,售后服务,充足仓储等,为大家提供全方位优质的服务。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用手拉葫芦之前要做哪些检查?
答:1.对载重链条进行检查,观察链条表面是否有磨损,是否有变形的环节;链条表面是否有焊接瘤等等,如链条本身有不安全的隐患,建议更换后再使用葫芦。
2. 对上下吊钩进行检查,下吊钩能否360度进行旋转,吊钩表面是否完好无损,是否有缺口或者破损的情况。吊钩上的安全舌片是否正常,有无开口或者不在吊钩舌尖内的卡槽位置;
如有类似情况同样建议更换后使用葫芦。
3. 如果是双链的手拉葫芦,还应检查载重链条是否有扭链的情况发生,如果有通过翻转下吊钩来实现链条在同一水平方向,保证在起升过程中在导链轮里发生卡链现象。
手拉葫芦在使用过程中要注意哪些事项?
答:1.严禁超载(必须按照葫芦的额定载重来起吊货物)
在不知情起吊货物重量的情况下,极有可能发生超载现象,因此在选购葫芦品牌时,要考虑安全系数高的葫芦品牌,保证安全事故为零。
2. 操作手拉葫芦时保持90度垂直起吊货物,严禁“歪拉斜吊”;某些特殊工位受场地限制的原因,一定要有斜角度起吊货物,建议手拉链和载重的角度不宜过大,以免出现安全隐患。
3.在使用手拉葫芦时不要对其施加过度的力,每台葫芦都有自身的手拉力数值,如果远大于手拉力极有可能发生超载现象;严禁两人同时操作一台手拉葫芦。
KITO手拉葫芦与其他品牌手拉的区别和特点?
答:1.KITO手拉葫芦原产地日本,进口产品。葫芦的本体外部结构抗冲击力强,有效防止雨水和灰尘进入葫芦本体。安全可靠的机械制动器。上下吊钩韧性强度大,即便发生超载现象,吊钩在磨损疲劳后也不会出现刚性崩断,只会发生塑性变形,防患于安全事故。
平滑的载重链倒链机构,使用更省力,更安全。
2.KITO载重链条强度可达1000N/MM2,世界上最高V等级链条;可调至渗镍技术,防腐蚀性和耐磨性强,不易生锈。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页