产品概述
KITO手扳葫芦小型量化,携带容易,收藏便利。采用镀镍链条,不仅强韧,其耐腐蚀性,耐磨损性也很强。 结构上采用优质炭素结构钢钢板的一体结构。手柄的形状及板厚进行了重新设计。附防止脱落的钩部舌片。轻量型吊钩,采用合金结构,在不改变其大小的条件下使轻量化得到实现。采用袋式螺帽提高其维护保养性能。
产品特点
● 小型 轻量
KITO独特的技术,实现了产品的小型化、轻量化。
● 采用高强度本体
结构上采用优质炭素结构钢钢板的一体结构。
承重部采用了高频淬火技术(专利技术)。
● 镀镍链条的采用
通过KITO独自的研究开发,使链条强度达到了1000N/m㎡,不仅强韧,其耐腐蚀性、耐磨损性也很强。
● KITO独特的游离机构
只须拉出离合手轮,便可将链条长度迅速的调节到所需位置。
● 安全可靠的刹车性(机械刹车装置)
规格概述
0.8 | 1 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 6.3 | 9 |
LB008 | LB010 | LB016 | LB025 | LB032 | LB063 | LB090 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
284 | 353 | 333 | 363 | 363 | 372 | 382 |
[29] | [36] | [34] | [37] | [37] | [38] | [39] |
5.6x1 | 5.6x1 | 7.1x1 | 8.8x1 | 10x1 | 10x2 | 10x3 |
1200 | 1500 | 2400 | 3800 | 4800 | 7900 | 11300 |
5.7 | 5.9 | 8 | 11.2 | 15 | 26 | 40 |
6 | 6.2 | 8.3 | 11.6 | 16 | 27 | 42 |
0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 4.7 | 7 |
以上所有参数均为对实物的自测数据,存在略微偏差,仅作参考。 |
使用案例
使用案例1 | | 使用案例2 |
尺寸图
尺寸图1 | | 尺寸图2 |
注意事项
手扳葫芦注意事项 | | |
相关产品
CB手拉葫芦 | LX手扳葫芦 | |
| | |
体积小,质量高。世界上最高水准的V级链条(其抗拉伸应力达到1000N/mm²以上) | 净重仅1.6kg! 手柄长150mm! 最小钩间距205mm! 高处作业轻松自如! | |
品牌介绍
Kito公司是一家专注于生产起重产品及配套相关产品的日本产家。公司成立于1932年,也有近100年历史了。积累了此行业所有方面的经验,作为行业龙头为客户提供解决起重相关的所有整体解决方案。
上海凯道公司,是日本kito 的中国子公司,我们把kito优秀的产品,原装进口引进到中国进行销售,并取得了在中国销售的国家标准。
并在国内配置了,销售,售后服务,充足仓储等,为大家提供全方位优质的服务。
相关文件