• TSP型手推小车
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

TSP型手推小车

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
轻力推,适合轻型手动起吊能达到更平滑顺畅的横行移动。
挡块能够防止撞击,和小车从轨道上掉落。
滑轮边缘也有防止小车从轨道上掉落的作用。
● 齿轮箱结果简单
● 马达重量轻、平衡性好
● 速度类型:单速、低速
产品特点
■车轮的耐久性好 车轮部经过特殊热处理加工。 ■重量轻 通过极限设计,使小车达到了轻量化。 ■发挥安全作用的缓冲器 为防止小车与轨道车挡,以及小车相互之间 的碰撞,TS型小车上都带有缓冲器(7.5t以上 小车的缓冲器为选配品)。此缓冲器另外一个 功能是,还可防止小车从轨道上掉下,以防万一。■I型钢·H型钢均可对应 车轮形状合理,即可对应工字钢,也可对应H型钢,在两种型钢 上均可平滑地使用。 7.5t以上小车,根据轨道型状的不同(I型钢和H型钢),横行用车 轮的型状也有所不同。 ■通过特殊设计使小车行走平滑 小车的两侧板架,在设计上使其可以迅速适应轨道角度,动作 自如。在轨道上的连接处或凹凸部位,小车的4个车轮上均匀受 力,可平稳而圆滑的通过。 ■轨道宽度调整方便 KITOTS系列小车,只须更换一下套环,便可简单的将轨 道宽度进行调整,其调整范围参阅下表内数据。 ■内装滚动轴承 小车的4个车轮上均使用了不须注油的高密闭型的滚动轴承, 动作轻快。
规格概述
额定载荷 (t)型号对应轨道宽度(mm)最小回转半径 (mm)重量
(kg)
手拉链条标准长度双重后的长度
(m)
手推小车标准选配品
W20*W30*TSPTSG
0.5TSP00550to102(58to127)103to203(128to203)204 to 3051100(1300)*4.5122.5
1TSP01058 to 127128 to 203204 to 30513008122.5
1.5TSP01582 to 153——154 to 305150014182.5
2TSP02082 to 153——154 to 305150014193.0
2.5TSP02582 to 153——154 to 305170023273.0
3TSP03082 to 153——154 to 305170023273.0
5TSP050100 to 178——179 to 305230050563.5
7.5——150 to 220——221 to 3053000——1124.0
10——150 to 220——221 to 3053000——1124.0
15——150 to 220——221 to 305——2654.5
20——150 to 220——221 to 305——2654.5
以上所有参数均为对实物的自测数据,存在略微偏差,仅作参考。
使用案例
使用案例
使用案例1
 使用案例
使用案例2
尺寸图
尺寸图
相关文件
授权书
相关产品
CX型手拉葫芦LX型手扳葫芦 
CX手拉葫芦CX手拉葫芦 
便于携带,手拉力小,操作方便吊钩内径增大,使用范围扩大如此精巧,还能吊起250kg载荷!净重仅1.6kg! 手柄长150mm!
最小钩间距205mm!
高处作业轻松自如!
品牌介绍
Kito公司是一家专注于生产起重产品及配套相关产品的日本产家。公司成立于1932年,也有近100年历史了。积累了此行业所有方面的经验,作为行业龙头为客户提供解决起重相关的所有整体解决方案。
上海凯道公司,是日本kito 的中国子公司,我们把kito优秀的产品,原装进口引进到中国进行销售,并取得了在中国销售的国家标准。
并在国内配置了,销售,售后服务,充足仓储等,为大家提供全方位优质的服务。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
手推小车如何安装及安装形式?
答:车轮形状合理,即可对应工字钢,也可对应H形钢。7.5T以上小车,根据轨道形状不同,横行用车轮的形状也有所不同。购买时请指明轨道种类。
缓冲器的作用?
答:为防止小车与轨道车挡,以及小车相互之间的碰撞,TS形小车上都带有缓冲器(7.5T以上小车的缓冲器为选配品)。另一个作用是,可防止小车从轨道上掉下,以防万一。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页