额定载荷 (t) | 型号 | 对应轨道宽度(mm) | 最小回转半径 (mm) | 重量 (kg) | 手拉链条标准长度双重后的长度 (m) | |||
手拉链小车 | 标准 | 选配品 | ||||||
W20* | W30* | TSP | TSG | |||||
0.5 | TSG005 | 50to102(58to127) | 103to203(128to203) | 204 to 305 | 1100(1300)* | 4.5 | 12 | 2.5 |
1.0 | TSG010 | 58 to 127 | 128 to 203 | 204 to 305 | 1300 | 8 | 12 | 2.5 |
1.5 | TSG015 | 82 to 153 | —— | 154 to 305 | 1500 | 14 | 18 | 2.5 |
2.0 | TSG020 | 82 to 153 | —— | 154 to 305 | 1500 | 14 | 19 | 3.0 |
2.5 | TSG025 | 82 to 153 | —— | 154 to 305 | 1700 | 23 | 27 | 3.0 |
3.0 | TSG030 | 82 to 153 | —— | 154 to 305 | 1700 | 23 | 27 | 3.0 |
5.0 | TSG050 | 100 to 178 | —— | 179 to 305 | 2300 | 50 | 56 | 3.5 |
7.5 | TSG075 | 150 to 220 | —— | 221 to 305 | 3000 | —— | 112 | 4.0 |
10.0 | TSG100 | 150 to 220 | —— | 221 to 305 | 3000 | —— | 112 | 4.0 |
15.0 | TSG150 | 150 to 220 | —— | 221 to 305 | ∞ | —— | 265 | 4.5 |
20.0 | TSG200 | 150 to 220 | —— | 221 to 305 | ∞ | —— | 265 | 4.5 |
以上所有参数均为对实物的自测数据,存在略微偏差,仅作参考。 |
CX手拉葫芦 | LB手扳葫芦 | CB手拉葫芦 |
小而简单的设计 轻巧,集成铝制机身 易于握持,便携性极佳 | 链条强度达到了1000N/m㎡。KITO独特的游离机构只须拉出离合手轮,便可将链条长度迅速的调节到所需位置。 | 体积小,质量高。世界上最高水准的V级链条(其抗拉伸应力达到1000N/mm²以上) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|