• 单绳型伸缩式安全绳
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

单绳型伸缩式安全绳

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
伸缩式安全绳索在不使用时会自行缩短。
可避免挂绳外露导致行动中勾住其他凹凸物等现象。
已申请专利、图案设计。
袋式安全带为双层结构,更换日期一目了然,如看到内层的橙色安全带,即是必须更换的信号。
GB编号:NO.2019带-115
截面图
产品特点
伸缩式安全绳在不使用时会自行缩短
Type2型安全绳,可将挂钩系挂在脚下等比腰低的地方
缓冲器的分类
规格概述
商品规格

型号产品规格自重
FP-L3宽42mm 收缩时1400mm 伸长时1800mm带挂钩吊架 R-23-45*21100g
以上所有参数均为对实物的自测数据,存在略微偏差,仅作参考。
尺寸图
尺寸图
使用案例
安全绳案例1
安全绳实例1
 安全绳案例2
安全绳案例2
相关文件
授权书
注意事项
使用环境
1.请在工作环境温度为-25℃ ~50℃的范围内使用
2.雨天作业时,请谨防触电。
3.本公司产品为一般环境下使用的产品。如需在特殊环境条件下使用,请与本公司联系。
组合
1.如果组合使用不同厂商的产品或不同型号的产品,就可能无法达到足够的强度和功能。因此,建议组合使用同一制造厂商的产品。
2.请不要自行拆卸、改造。产品一旦擅自分解、改造,就无法保证产品的原有性能。
耐用年数
1.一般使用的情况下,安全绳为2年,应更换新品。
2.即使是曾经承受过一次超标准大负荷的安全带,也应连同安全绳在内,将该安全带报废。
定期检查
1.必须严格实施每一次开工前的检查,以及每个月的定期检查。
2.使用经验较少的操作人员应与管理人员或者有经验的人员一起进行使用前后的检查。
品牌介绍
Kito公司是一家专注于生产起重产品及配套相关产品的日本产家。公司成立于1932年,也有近100年历史了。积累了此行业所有方面的经验,作为行业龙头为客户提供解决起重相关的所有整体解决方案。
上海凯道公司,是日本kito 的中国子公司,我们把kito优秀的产品,原装进口引进到中国进行销售,并取得了在中国销售的国家标准。
并在国内配置了,销售,售后服务,充足仓储等,为大家提供全方位优质的服务。
相关产品
标准型安全带豪华型安全带FP-L4双绳安全绳
FP-S5标准型FP-S1豪华型FP-L4伸缩式双绳型安全绳
关于此商品的常见问题 (FAQ)
安全绳可以经受几次坠落?
答:一旦发生坠落,无论安全绳是否有损坏,坠落时使用的整套产品都不能再用了。因为,在缝合处开线;或纤维带的内部损伤,我们是无法辨识的。
安全绳可以使用多久?
答: 安全绳使用的环境对其寿命影响非常大。正确使用的情况下,GB要求安全绳更换标准为2年。
是否需要清洁我的安全绳?
答:在肮脏的环境中使用后,要对安全绳进行清洁。不要使用腐蚀性洗涤剂。用中性的肥皂。让安全带慢慢的干燥 ,不建议清洗。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页