• 豪华型全身式安全带
  • 豪华型全身式安全带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

豪华型全身式安全带

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
KITO TULL HARNESS 安全带适用于各种应用和行业。平台作业,屋顶作业,围杆作业,外墙作业,登塔作业,爬梯,救援等各种场所。
胸前D形环可系挂安全带锁扣和ROLIP的挂钩。
铝制一触式安全带锁扣。
形状保持衬垫能防止安全带发生缠绕。使整个安全带形成适合身体形状。
反射板即使是夜间作业也能提高辨识度。
围杆用腰带柱子上高空作业时,安全带可以精准定位需要作业的地点,并且带有支撑身体护腰带。左右两侧带有D环和O环。
可装下安全绳挂钩,方便携带。
所有产品严格按照国内GB标准。
GB编号:NO.2019带-115
产品特点
穿戴容易:安全带正反面颜色各不相同,便于穿戴时判断安全带是否扭曲,穿戴方便。
活动灵便:腰部的交叉部位可以活动,适合身体的各种动作,大大提供操作性。
坠落时也可安心放心:骨盆、大腿四周配置有安全带,操作人员坠落时能分散冲击负荷,而且,安全带紧紧包裹住臀部,从而延长了持久时间,有助于他人及时施救。
KITO冲击力为3.64KN
冲击力说明  豪华安全带特点
规格概述
商品规格

货号肩带胸带腿带肩腰带胸带自重
FP-S1宽45mm宽45mm宽45mm宽45mm*长1200mm宽45mm*长700mm约2900g
以上所有参数均为对实物的自测数据,存在略微偏差,仅作参考。
使用案例
豪华型安全带实例
使用案例
 豪华型安全带实例
使用案例
尺寸图
安全带尺码
尺码选购图
相关文件
授权书
注意事项
使用环境
1.请在工作环境温度为-25℃ ~50℃的范围内使用
2.雨天作业时,请谨防触电。
3.本公司产品为一般环境下使用的产品。如需在特殊环境条件下使用,请与本公司联系。
组合
1.如果组合使用不同厂商的产品或不同型号的产品,就可能无法达到足够的强度和功能。因此,建议组合使用同一制造厂商的产品。
2.请不要自行拆卸、改造。产品一旦擅自分解、改造,就无法保证产品的原有性能。
耐用年数
1.一般使用的情况下,FULL HARNESS型全身式安全带从开始使用年月起3年,安全绳为2年,应更换新品。
2.即使是曾经承受过一次超标准大负荷的安全带,也应连同安全绳在内,将该安全带报废。
定期检查
1.必须严格实施每一次开工前的检查,以及每个月的定期检查。
2.使用经验较少的操作人员应与管理人员或者有经验的人员一起进行使用前后的检查。
品牌介绍
Kito公司是一家专注于生产起重产品及配套相关产品的日本产家。公司成立于1932年,也有近100年历史了。积累了此行业所有方面的经验,作为行业龙头为客户提供解决起重相关的所有整体解决方案。
上海凯道公司,是日本kito 的中国子公司,我们把kito优秀的产品,原装进口引进到中国进行销售,并取得了在中国销售的国家标准。
并在国内配置了,销售,售后服务,充足仓储等,为大家提供全方位优质的服务。
相关产品
关于此商品的常见问题 (FAQ)
安全带可以经受几次坠落?
答:一旦发生坠落,无论安全带是否有损坏,坠落时使用的整套产品都不能再用了。因为,在缝合处开线;或纤维带的内部损伤,我们是无法辨识的。
安全带可以使用多久?
答: 安全带与系绳使用的环境对其寿命影响非常大。正确使用的情况下,全身式安全带的更换标准为3年。
是否需要清洁我的安全带?
答:在肮脏的环境中使用后,要对安全带进行清洁。不要使用腐蚀性洗涤剂。用中性的肥皂。让安全带慢慢的干燥 ,不建议清洗。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页