型号 | 类型(形状) | 全长(L尺寸) | 前端形状・防止拆卸 | 高级标准 | 单品・套装分类 |
---|---|---|---|---|---|
TXLN-T06H | L形扳手 | 52mm | 带有防盗装置的L型扳手 | T6 | 单品 |
TXLN-T08H | L形扳手 | 58mm | 带有防盗装置的L型扳手 | T8 | 单品 |
TXLN-T10H | L形扳手 | 60mm | 带有防盗装置的L型扳手 | T10 | 单品 |
TXLN-T15H | L形扳手 | 65mm | 带有防盗装置的L型扳手 | T15 | 单品 |
TXLN-T20H | L形扳手 | 68mm | 带有防盗装置的L型扳手 | T20 | 单品 |
TXLN-T25H | L形扳手 | 72mm | 带有防盗装置的L型扳手 | T25 | 单品 |
TXLN-T27H | L形扳手 | 76mm | 带有防盗装置的L型扳手 | T27 | 单品 |
TXLN-T30H | L形扳手 | 80mm | 带有防盗装置的L型扳手 | T30 | 单品 |
TXLN-T40H | L形扳手 | 90mm | 带有防盗装置的L型扳手 | T40 | 单品 |
TXLN-T45H | L形扳手 | 95mm | 带有防盗装置的L型扳手 | T45 | 单品 |
TXLN-T50H | L形扳手 | 100mm | 带有防盗装置的L型扳手 | T50 | 单品 |
TXLN-T55H | L形扳手 | 112mm | 带有防盗装置的L型扳手 | T55 | 单品 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|