工业级多功能强光可调焦手电筒
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
工业级多功能强光可调焦手电筒
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・适合工业工矿照明、保安巡逻、户外野营使用。
・外形细长设计,适合狭小空间使用,方便携带。
・IPX4防水等级,进过防水喷淋测试。
・美国原装进口CREE XPE2 3W大功率LED光源。
・两档开关:1档超高亮(100%)、2档高光(50%)。
・头部带有旋转调焦功能。
・最大射程120米,流明高达200LM。
・配有腕式放失手绳。
・超高亮(100%):7小时
・电池型号:2节5号(AA型)碱性电池,电池需另行购买。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
照明
>
手电筒
>
工业级多功能强光可调焦手电筒
您还有
2
项规格未选
工业级多功能强光可调焦手电筒
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732241590061
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732241590061