• 1/2寸双锤式气动冲击扳手系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

1/2寸双锤式气动冲击扳手系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
<YT-0950>
・正反转设计,调节方便。
・重量轻便、方便使用。
・工作扭力范围为180-380N.m。
・最大扭矩:475N.m
・工作转速:10000/min
・工作气压:0.62Mpa
・平均耗气量:127.5L/min
・进气口规格:1/4",进气部分设有风量微调旋钮。
・整体动力强劲,耗气量低,扭力输出平稳。
<YT-09511>
・双锤式结构动力强劲。
・五档位正反转,调节便捷。
・工作扭力范围为240-500N.m。
・最大扭矩:550N.m
・工作转速:7500/min
・工作气压:0.63Mpa
・平均耗气量:119L/min
・进气口规格:1/4"
<YT-09525>
・双锤式结构动力强劲。
・五档位正反转,调节便捷。
・最大扭矩:850N.m
・工作转速:7000/min
・工作气压:0.6-0.8Mpa
・平均耗气量:119L/min
<YT-09528>
・最大扭矩:1000N.m
・工作转速:6000/min
・工作气压:0.63Mpa
・平均耗气量:120L/min
<YT-0953>
・双锤式结构动力强劲。
・五档位正反转,调节便捷。
・复合材料壳体,轻巧便捷。
・工作扭力范围为540-1012N.m。
・最大扭矩:1356N.m
・工作转速:10000/min
・工作气压:0.63Mpa
・平均耗气量:480L/min
・进气口规格:1/4"
【注意事项】
・图示照片为代表照片。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 空压工具 > 气动冲击扳手 > 1/2寸双锤式气动冲击扳手系列
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页