绝缘斜嘴钳
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
绝缘斜嘴钳
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
专业级绝缘钢丝钳,手柄耐压1000V,德国电器技术协会VDE认证
产品特点
【特点】
・铬钒钢锻造。
・手柄耐压1000V,通过德国电气技术协会VDE认证。
・钳体采用双色处理,样式新颖。
图片中包含绝缘钳子有YT-21151钢丝钳,YT-21154绝缘尖嘴钳,YT-21158绝缘斜嘴钳
规格概述
型号
规格
尺寸
材质
YT-21158
6"
160mm
铬钒钢
YT-21159
7"
180mm
铬钒钢
所有尺寸均为手工测量,可能存在误差
使用案例
关于此商品的常见问题 (FAQ)
YATO工具更换或者修理范围有哪些?
在YATO专业工具系列中凡是产品上克有“YATO”商标的产品在正常使用过程中,若使用功能有损坏,皆可更换同一商品或者免费维修
YATO工具非更换或者修理范围有哪些?
产品上无YATO商标的不属于更换或者修理范围,产品在使用后生锈,电镀脱皮,表面刮痕,塑料类手柄破损等情况不在更换或者修理范围内
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
手工具
>
绝缘工具
>
绝缘钳子
>
绝缘斜嘴钳
您还有
2
项规格未选
绝缘斜嘴钳
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1738774466011
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1738774466011