笔式电导率计
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
笔式电导率计
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
【特长/规格】
・最好的功能:自动校正,自动关机,低电压报警,智能化功能。
・用于一般用河水污水等电导率仪测定的经济款。
・测量范围:0~10.00mS/cm(分为三段,自动切换量程:0~99.9uS/cm,100~999uS/cm,1.00~10.00mS/cm)。
・自动校正:1点校正(1413uS/cm)。
・尺寸和重量:39×25×176mm/87g。
・防水等级:IP57。
品牌:亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
研究管理用品
>
研究用检测仪器
>
PH计・电导率计
>
笔式电导率计
您还有
2
项规格未选
笔式电导率计
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740221382500
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740221382500