• 笔式硝酸根离子计
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

笔式硝酸根离子计

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
操作方便的笔型机体上集中了自动校正等各种便利功能!
・【特长/规格】
・温度补偿・自动保持・P67等级防水/防尘。
・可用微试样品(0.3ml~)进行滴定测试。
・防水性能:符合IP67。
・测量原理:离子电极法。
・重复性:±10%。
・功能:自动校正(1点或2点)。
・测量量程:N03-11S:NO₃⁻/300~600ppm(mg/L),NO₃⁻-N/6.8~140ppm(mg/L)。
・分辨率:0~99ppm:1ppm,100~990ppm:10ppm,1000~9900ppm:100ppm。
・温度显示范围:0~50℃/0.1℃。
・电源:CR2032锂离子电池×2节(附带)。
・尺寸:164×29×20mm。
・重量:约50g。
品牌:亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页