• 数字测试仪
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

数字测试仪

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长/规格】
・带有数据保持・比例功能。
・主体背面内置了磁铁,可贴在金属面上 。
・采用镀金测试引线,可卷绕到主体周围进行收纳。
・测定功能:电压(直流・交流)、电流(直流・交流)、电阻、频率、电容。
・功能:导通检查(蜂鸣器・LED)、二极管检查。
・测定范围:电压(直流・交流)/4V~600V(4量程)、电流(直流・交流)/40mA/400mA、电阻/0~40MΩ、频率/5Hz~100kHz、电容/10nF~100uF。
・符合规格:符合IEC61010-1标准CAT02600V、CAT03300V。
・电源:CR2032(3V)锂电池×1个(附带测试用)。
品牌:亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页