• 重型工作台-配双吊抽 底板 混合挂板
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

重型工作台-配双吊抽 底板 混合挂板

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【注意事项】
・需要自行组装。桌面样式及安装说明书见【目录】栏。
【特长】
・桌腿增加重型调整脚,底部有胶垫,保护地面并在地面不平时可以调节高度。
・左腿正面和右腿背面都留有电源孔,方便使用。
・柜体/桌腿由冷轧钢板制成,静电喷涂,绿色RAL6011。
・柜体尺寸580×580×300mm,配两个抽屉。
・抽屉可拉出,配有铝合金把手以及自锁结构,内部均配有3×3分隔。
・抽屉滑框直接用镀锌板加工,增加防腐性能。
・锁具增加管理钥匙功能,如有钥匙丢失,可以用管理钥匙开启。
・底部配有搁板,承重150kg。
・含灯顶板、灯具、挂板组(带插座)。
・榉木桌面采用优质松木抗冲击性好,强度高,可安装虎钳。防火板台面总厚50mm,两面各覆1mm防火板,耐磨耐烫。不锈钢台面总厚50mm,覆盖1mm亚光不锈钢,耐用耐酸碱。铁板台面总厚50mm,单面覆盖8mm铁板,耐磨耐冲击。
・左上角图片为包不锈钢台面。其余桌面款式见下图:

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 工作台 > 重型工作台 > 重型工作台-配双吊抽 底板 混合挂板
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页