紧凑型设计,喷嘴短。 重心靠近握把,使用舒适。可用于汽车修理时干燥腻子和油漆,以及塑料管的加工和焊接,薄膜收缩,丙烯酸和塑料板的成型加工,冷冻和解冻,地板材料和贴纸剥离等各种用途。
陶瓷蜂窝加热器采用世界领先热风机品牌之一的瑞士莱斯特公司的技术,提供稳定、均匀的热风。
【规格】
型号 | HG-1100 |
---|---|
额定电压 | 100V AC 50/60Hz |
耗电量 | 1,100W |
加热器 | 陶瓷蜂窝加热器 |
热风温度 | 500℃ |
风量 | 250,400 升/分(可切换) |
噪音等级 | LpA = 67 dB(K = 3 dB) |
震动等级 | < 2.5 m/s2(K = 1.5 m/s2) |
尺寸 | 230(W)×240(H)×80(D)mm(不含电源线) |
质量 | 580g |
※尺寸不包含电线接头、重量不含电源线。
本装置可在出风口朝上的情况下使用。
更换配件
请使用正品喷嘴。
喷嘴处理不当、使用不正确或有缺陷的喷嘴可能会导致热量积聚并损坏热风枪。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|