型号 | 数量规格 (PCS) | 商品内容 | 尺寸 (mm) |
MAT-110903097-009000150 | 单片装 | 消毒垫(黑底灰字)*1PCS | 900*1500 |
MAT-110903097-012000180 | 单片装 | 消毒垫(黑底灰字)*1PCS | 1200*1800 |
MAT-110904098-009000150 | 单片装 | 消毒垫(黑底黄字*1PCS | 900*1500 |
MAT-110904098-012000180 | 单片装 | 消毒垫(黑底黄字*1PCS | 1200*1800 |
MAT-114905048-009000150 | 单片装 | 吸水速干垫*1PCS | 900*1500 |
MAT-114905048-012000180 | 单片装 | 吸水速干垫*1PCS | 1200*1800 |
MAT-SET A-009000150 | 组合装 | 消毒垫(黑底灰字)*1PCS+速干垫*1PCS | 900*1500 |
MAT-SET B-009000150 | 组合装 | 消毒垫(黑底黄字)*1PCS+速干垫*1PCS | 900*1500 |
MAT-SET A-012000180 | 组合装 | 消毒垫(黑底灰字)*1PCS+速干垫*1PCS | 1200*1800 |
MAT-SET B-012000180 | 组合装 | 消毒垫(黑底黄字)*1PCS+速干垫*1PCS | 1200*1800 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|