双金属深切开孔锯
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
双金属深切开孔锯
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品特点
◆ 51mm(2")开孔深度提高了在管子上的切割性能,特别是在需要切割两侧的地方
◆ 含额外钴的新型齿材料可提高耐热性和耐磨性,延长产品寿命
◆ 强力侵入型4-6TPI,强力穿透材料和切口间隙
◆ 适合厚度大于3mm的固体材料
◆ 51mm(2")开孔深度需要带加长定心钻的支持柄。
产品规格
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
切削刀具
>
开孔器
>
双金属深切开孔锯
您还有
2
项规格未选
双金属深切开孔锯
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1714374596163
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714374596163