• 80件套工具箱组套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

80件套工具箱组套

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
易尔拓工具组套,工业级工具品质,包含丰富的各式工具产品
工具套装
·工具组套内部样式
工具箱
·工具箱外部样式
规格概述
【套装内容】
套筒×18
快速脱落棘轮扳手×1
螺丝批x1
十字批头x6
米字批头x4
一字批头x10
两用扳手×12
螺丝刀x5
钢丝钳x1
尖嘴钳x1
斜嘴钳x1
水泵钳x1
钳工锤x1
内六角扳手×15
美工刀×1
刀片×1
工具箱×1
※数字为具体数量
工具套装
工具箱
产品特点
【套装内容规格】
套筒1/2"(12.7mm) 10,11,12,13,14,15,17,19mm(L=38mm)
套筒1/4"(6.3mm) 5,6,7,8,9,10,11,12,13mm(L=25mm)
套筒1/2"(12.7mm) 21mm(L=25mm)
接杆1/2"(12.5mm) 76mm 127mm 254mm
快速脱落棘轮扳手1/2"(12.7mm),72T
螺丝批1/4"(6.3mm),150mm
十字批头1/4"(6.3mm)PH0,PH1(*2),PH2(*2),PH3
米字批头1/4"(6.3mm)PZ0,PZ1(*2),PZ2
一字批头1/4"(6.3mm)3(*2),4(*2),5(*2),5.5(*2),6(*2)
两用扳手6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19
螺丝刀5x75mm6x100mm,8x150mm,PH1x75mm,PH2x100mm
钢丝钳180mm
尖嘴钳160mm
斜嘴钳160mm
水泵钳250mm
钳工锤300g
内六角扳手×15
美工刀18mm
刀片18*0.5mm
工具箱460*220*245mm
品牌介绍
易尔拓
关于此商品的常见问题 (FAQ)
YATO工具更换或者修理范围有哪些?
在YATO专业工具系列中凡是产品上克有“YATO”商标的产品在正常使用过程中,若使用功能有损坏,皆可更换同一商品或者免费维修
YATO工具非更换或者修理范围有哪些?
产品上无YATO商标的不属于更换或者修理范围,产品在使用后生锈,电镀脱皮,表面刮痕,塑料类手柄破损等情况不在更换或者修理范围内
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 成套工具/工具箱 > 80件套工具箱组套
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页