• 小型高速离心机
  • 小型高速离心机
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

小型高速离心机

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
具有优秀耐久性和可进行转速、定时设定的高规格机型。
【特长/规格】
・采用无刷电机、耐久性优异的结构紧凑型高速离心机。
・可对定时与转速这2项进行设定,因此可符合多种用途。
・附带有对应各种管的转子、适配器,可用于多种目的。
・最大离心力:6900G(转子02使用时:3700G)
・转速设定:数码(以1000rpm为单位)
・定时设定:15秒~99分
・DC无刷马达。
・电源:AC100~240V,50/60Hz
・重量:0.9kg
・附属品:转子01(1.5ml/2.0ml微型离心管×6本)、转子02(8联PCR管×2支)、0.2ml管/0.5ml管用适配器(适配转子01)、六角扳手
・尺寸:200×160×130mm
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页