• 智能型数码电子防潮箱
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

智能型数码电子防潮箱

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长/规格】
・柜体采用1mm及1.2mm优质钢板制作,多处加强结构,承重性能好,重叠式结构设计,密封性能极佳。
・表面处理采用先进的有18道工序组成的橘纹烤漆,耐腐蚀性强。 
・门镶3.2mm高强度钢化玻璃,防前倾耳式结构设计。带平面加压把手锁一体化设计,有防盗功能。
・底部安装可移动带刹车脚轮、方便移动及固定(防静电机型脚轮为防静电)。
・LED超高亮数码显示,温湿度传感器采用美国原装著名品牌honeywell,温湿度独立显示,使用寿命长。湿度可设定且具有记忆功能,断电后无需再设定。
・机芯利用中加(中国,加拿大)合作技术,采用进口吸湿材质,取得中国国家专利。
・拥有智能化控制系统的防潮箱。自动判断机器内湿度来决定工作时间,节省能源,延长产品使用寿命。
・主机外壳采用高温阻燃材料,杜绝安全隐患。
・断电后仍可运用物理吸湿补位功能继续除湿,24小时内湿度上升不超过10%。
・通过RoHS环保的产品。避免重金属等元素污染排放的贵重产品。
・用于湿度敏感类材料的防潮保管,如IC等湿度特别敏感的材料存放 ,可选购防静电类型颜色为蓝黑色。
・湿度显示范围:0%~99%RH
・温度显示范围:-9℃~99℃
・显示精度:湿度±3%RH;温度±1℃
・电源:220V
【备注】
・※本网页展示的图片仅为参考,部分商品包括附属配件没有展示图片,请客户仔细阅读商品介绍和参数信息。
品牌:亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 研究管理用品 > 洗净・灭菌・清扫用品 > 干燥设备 > 智能型数码电子防潮箱
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页