冷冻保存用标签
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
冷冻保存用标签
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
【特长/规格】
・可在-196℃条件下使用和保存。
・可使用温度:-196~+130℃
・适配管:Φ9.5mm/0.5~1.5ml管;Φ13mm/1.5~2ml管。
品牌:亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
研究管理用品
>
实验室用品
>
实验室用胶带・纸制品・塑料袋
>
冷冻保存用标签
您还有
2
项规格未选
冷冻保存用标签
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1714488835878
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714488835878