• PC广口瓶
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

PC广口瓶

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长/规格】
・可搭配离心机使用(适用GS3回转泵类型)。
・可高压灭菌(121℃・60分钟)。
・主体材质:PC(聚碳酸脂)
・盖子材质:PP
・刻度范围:180、300ml型/无刻度;400ml型/100~400ml(50ml刻度);500ml型/100~500ml(50ml刻度);1000ml型/100~900ml(100ml刻度)
・盖子尺寸:180ml型/Φ54mm;其他/Φ63mm
【备注】
・※含盖子。
・※高压灭菌时请将盖子取下。
・※本网页展示的图片仅为参考,部分商品包括附属配件没有展示图片,请客户仔细阅读商品介绍和参数信息。
品牌:亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页