• 离心管02
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

离心管02

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长/规格】
・通过较少圈数就能切实封闭的螺旋帽具有优秀的密闭性、可操作性。
・耐热性、耐寒性优异,可高压灭菌、深度冷冻。
・最大离心强度20000G的高耐久规格(15ml、50ml)。
・带有容易读取的白色刻度(15ml・50ml)。
・材质:主体/PP、管帽/HDPE、适配器/NBR
・耐离心强度:20000G
・主体尺寸:15ml/φ17×118mm,50ml/φ30×114mm
・无DNase、Rnase、DNA、热原。
・无毒性:通过细胞毒性试验(菌落形成抑制试验)进行确认(IC50>100)
・耐热温度:-80~+121℃
・已进行电子束灭菌。
・刻度:白色印刷
【备注】
・※本网页展示的图片仅为参考,部分商品包括附属配件没有展示图片,请客户仔细阅读商品介绍和参数信息。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页