• LOCTITE乐泰双组分环氧结构粘接胶粘剂EA E-30CL(次日发货)
  • LOCTITE乐泰双组分环氧结构粘接胶粘剂EA E-30CL(次日发货)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

LOCTITE乐泰双组分环氧结构粘接胶粘剂EA E-30CL(次日发货)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
1、LOCTITE EA E-30CL是一种双组分、低粘度工业级环氧结构胶粘剂,室温下固化后形成超干净的胶粘剂胶层(低收缩)。
2、具有耐各种化学品和溶剂性,可粘接大多数材料,包括玻璃、光纤、陶瓷、金属和许多硬质塑料。
3、适用于要求光学清晰度和卓越的结构、机械、电气绝缘性能的粘接、小型灌封、锚固和层压应用中。
4、本品属于结构胶粘剂,适用于对粘接强度要求较高的场合,可替代焊接、螺纹锁固、胶带以及传统紧固方法。
备注:按照化学成分不同结构胶粘剂分为聚氨酯、丙烯酸和环氧结构胶。LOCTITE EA E-30CL属于环氧结构粘接胶。
   环氧结构胶的特点是对优异的机械强度和高温稳定性、绝缘性。
产品特点
·韧性:较好的耐冲击性
·在室温下固化,只有小幅收缩,形成超干净的胶粘剂胶层
·低粘度:便于施胶,形成较薄的胶层
·耐化学性:优异的耐水、耐化学介质、耐油性能
·透明:清澈透明,可应用于需要透明胶粘剂的场合
规格概述

LOCTITE乐泰双组分环氧结构粘接胶粘剂EA E-30CL胶粘剂/胶水
LOCTITE乐泰 环氧结构粘接胶粘剂 EA E-30CL 规格参数信息表
商品名称双组分环氧结构粘接胶粘剂EA E-30CL
型号LOC-E-30CL-50ML
品牌LOCTITE乐泰
颜色透明色
混合比2:1(体积比)
适用时间30min
完全固化时间24小时(@25℃)
用途应用于塑料, 玻璃, 金属, 陶瓷等材质的结构粘接
使用方法
·预处理:基材表面需去除涂层、氧化层、油、灰尘、脱模剂和其它表面污染物。
·施胶:本品可用手工搅拌或静态混合管两种方法混合主剂和固化剂,混合后约15秒左右,将形成胶体,均匀涂覆在待粘接面即可。
·固化:本品室温固化,25℃条件下24小时内可获得额定粘接强度。加热可提高固化速度。
·去除:溢出的未固化胶体可用酮类溶解。
使用案例
·适用于要求有光学透明性、机械强度高和电绝缘性好的场合,可用于粘接、小零件灌封、铆接和复合使用。
·可粘接大部分材料,如:玻璃、光纤、陶瓷、金属及坚硬塑料。
注意事项
1、应放置远离儿童的通风阴凉干燥处,远离火源, 尽量不要接触皮肤。
2、在固化过程中不要移动部件。
3、施胶没有按照体积比2:1比例混合,或者混合不均匀,会导致粘接强度达不到,或者无法固化等。
4、对所有胶粘剂来讲,正确的表面处理决定着粘接效果的好坏,因此在使用之前要求对待粘接表面进行洁净、干燥、除油等清洁步骤。
5、针对结构粘接胶,必须在操作时间内完成结合部件粘接,以确保胶粘剂对基材表面的良好粘接,若操作时间内无法完成粘接,请及时清除原有胶体并重新施胶。清除方式可以选用软质油灰刀清除原有胶体,再用干布擦净粘接面后重新施胶。
相关产品
爱牢达(ARALDITE) 通用双组分环氧结构粘接胶 2012 胶粘剂/胶水/结构胶/胶黏剂3M 防流挂丙烯酸结构粘接胶 DP810NS 胶粘剂/胶水/结构胶/胶黏剂爱牢达(ARALDITE) 超强万能环氧结构胶-DIY39G包装胶粘剂/胶水/结构胶/胶黏剂
品牌:爱牢达(ARALDITE)品牌:3M品牌:爱牢达(ARALDITE)
品名:通用双组分环氧结构粘接胶 2012品名:防流挂丙烯酸结构粘接胶 DP810NS品名:超强万能环氧结构胶-DIY39G包装
推荐理由:适用于粘结金属、陶瓷、玻璃、橡胶、硬塑料以及大多数常用材料。推荐理由:适用于粘接轻微油质钢、镀锌钢和铝,比传统丙烯酸胶粘剂气味低。推荐理由:适用于大部分金属、玻璃、石英、宝石、陶瓷、木材等材质的粘接。
品牌介绍
乐泰简介
LOCTITE乐泰隶属于汉高(中国)投资有限公司,于1997年成为汉高旗下品牌,因优质胶粘剂和密封剂而闻名于世。
50多年前厌氧技术问世,自此之后乐泰产品广泛应用于各个行业的机器和组件中。
LOCTITE乐泰产品提供适用于整个胶粘技术和制造过程的解决方案,它们应用于电子、汽车、航空航天和生物医学等领域。
LOCTITE乐泰提供的远不止优质胶粘剂/密封胶产品,它针对多种工业环境中的特定问题提供有效的解决方案。

乐泰历史
乐泰成立于1953年,由Vernon Krieble博士在康涅狄格州哈特福德市三一学院的地下实验室里创建。
这位化学教授富有进取精神,针对可在空气隔绝时固化的独特厌氧密封剂发明了一种固化抑制系统。
1956年7月26日,在纽约的大学俱乐部召开的新闻发布会上,乐泰首次公开亮相。
机械设备中螺母和螺栓松动的问题由来已久,客户也早已认为该问题无法解决,乐泰承诺解决该问题引来很多人争相咨询。
1997年乐泰被汉高收购,时至今日依旧是其主打品牌。

以上摘自汉高HEKEL官网。

关于此商品的常见问题 (FAQ)
以LOCTITE乐泰 EA E-30CL为代表的这类环氧胶粘剂有什么特点?
环氧胶粘剂属于胶粘剂中称为“结构胶粘剂”的一类,这其中还包括聚氨酯、丙烯酸、氰基丙烯酸酯和其它胶粘剂。环氧树脂开始是反应性液体聚合物,开始混合时进行化学反应,然后固化以形成固体塑料材料。一旦双组分按规定比例混合后,就开始固化过程,并具有一段活性期,可涂覆胶粘剂,并固接两个表面。这种“活性期”从几分钟到几小时,或者会是更长时间。这类结构胶粘剂具有高剪切力和高剥离强度,这点取决于配方;比其他普通胶粘剂还具有更好的耐热性和抗化学性。通常,环氧胶粘剂具有卓越的整体强度,以及优异的耐热、耐溶剂和耐室外风化性能。
以LOCTITE乐泰 EA E-30CL为代表的这类环氧胶粘剂主要适用于哪些应用领域呢?
环氧树脂胶粘剂(常被称为环氧胶)被广泛应用于建筑和民宅施工、飞机和汽车制造、自行车、船只、高尔夫俱乐部、滑雪、滑雪板装配,以及大量家居日用和其他方面的应用。它们差不多可以用于所有需要高强度粘接和对环境条件有要求的场合。这些胶粘剂因为其易用性、机械强度,以及抗化学性而广受好评。环氧树脂配方可以调制,使粘接时有弹性或刚性,透明或不透明,速凝或缓凝效果。环氧胶粘剂具有多功能性,有助于满足用于粘接木材、金属、玻璃、石材,和各种塑料方面的几乎任何要求。
LOCTITE乐泰 EA E-30CL环氧树脂胶粘剂在实际使用过程中有什么特点?
LOCTITE®EA E-30CL是一种干净、无色到微黄色、双组分、低粘度、工业级环氧树脂胶粘剂。它在室温下固化,只有小幅收缩,形成超干净的胶粘剂胶层,具有较好的耐冲击性。它能抗各种化学品和溶剂,可粘接大多数材料,包括玻璃、光纤、陶瓷、金属和许多硬质塑料。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 修补剂/粘结剂 > 粘接剂 > 粘接剂(两液型) > LOCTITE乐泰双组分环氧结构粘接胶粘剂EA E-30CL(次日发货)
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页