• 爱牢达(ARALDITE)超强万能环氧结构胶粘剂-DIY39G包装金属玻璃石英宝石陶瓷木材通用
  • 爱牢达(ARALDITE)超强万能环氧结构胶粘剂-DIY39G包装金属玻璃石英宝石陶瓷木材通用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

爱牢达(ARALDITE)超强万能环氧结构胶粘剂-DIY39G包装金属玻璃石英宝石陶瓷木材通用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
适用于大部分金属、玻璃、石英、宝石、陶瓷、木材、热固型复合材料等材质的粘接。
●产品描述:
・高强度:高剪切和剥离强度。
・韧性好:耐机械振动、耐冷热冲击。
・通用性:对大多数基材都有优异的粘接性能。
・操作期长:90分钟凝胶,适合大面积和多部件粘接。
・耐化学性:防水、耐油、耐化学性质、耐腐蚀。
●用途:
・适用于玻璃、石英、宝石、陶瓷、木材、热固型复合材料等材质的粘接。
・适用于大部分金属,包括:铁基金属、铝、铜、锌/电镀金属等。
●使用方法:
・预处理:基材表面需保持清洁、干燥、无灰尘、无油脂。
・施胶:按1:1的比例均匀混合套装内两支胶体,在一个基材表面涂覆本品。通常0.05~0.10mm厚的胶层即可赋予粘接处以最大的粘接强度。
・固化:粘接部分在施胶后应立即拼合并保持固定,使用均匀接触压力将保证粘接部位的最佳固化。
●注意事项:
・本商品属于危险化学品,采用危险品专车运输,周六周日不对应发货。
・应放置远离儿童的地方,远离火源,对个别塑料件有轻微腐蚀作用, 尽量不要接触眼睛和皮肤。
・建议贮存在阴凉干燥处,储存场所应通风、干燥、阴凉、严禁太阳直射或暴露于室外。
・由于商品性质和国家的最新法律法规的更新、运输条件的变化等问题,有可能在您订购后出现无法按照刊载的发货日发货,该情况下我们会即时与您取得联系,敬请谅解。
品牌:爱牢达(ARALDITE)[美国]
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 修补剂/粘结剂 > 粘接剂 > 粘接剂(两液型) > 爱牢达(ARALDITE)超强万能环氧结构胶粘剂-DIY39G包装金属玻璃石英宝石陶瓷木材通用
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页