• LOCTITE乐泰SF7063通用型工业清洗剂/清洁剂
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

LOCTITE乐泰SF7063通用型工业清洗剂/清洁剂

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
适用于机器零部件的清洗和脱脂,清洗表面后可提高胶粘剂的粘接效果,且不会影响固化速度。
●产品描述:
・乐泰7063清洗剂可作为表面处理剂,用于乐泰胶粘剂使用前的处理。
・由于溶解油污能力较强,也可以用于普通的脱脂处理或者机器零部件的清洗。
・商品具有环保性,不含氟里昂CFC溶剂。
・低残留、挥发快、快速清洁各种油脂等污垢。
●用途:
・适用于金属加工行业,车间,机器,机械零件,模具等需要表面清洁的场合。
●使用方法:
・预处理:关闭待清洗机器的电源。当本品用于封闭部位(如:机架、控制室等)时尤其应予以注意。
・喷涂:在待清洗部位喷涂本品,趁湿使用不脱丝纤维布料擦拭零部件表面,待污染物被完全清除后,再次喷涂本品,并将清洗面竖直放置,以便本品充分挥发干燥。
・针对需要施胶的表面清洁应用,为防止二次污染,清洗后需尽快完成施胶工艺。
●注意事项:
・本商品属于危险化学品,采用危险品专车运输,周六周日不对应发货。
・应放置远离儿童的地方,远离火源,对个别塑料件有轻微腐蚀作用,尽量不要接触皮肤。
・建议贮存在8~18℃的阴凉干燥处,储存场所应通风、干燥、阴凉、严禁太阳直射或暴露于室外。
・由于商品性质和国家的最新法律法规的更新、运输条件的变化等问题,有可能在您订购后出现无法按照刊载的发货日发货,该情况下我们会即时与您取得联系,敬请谅解。
・所含溶剂可能会对部分塑料或涂层产生影响,故首次使用时需试验后方可批量使用。
品牌:乐泰(LOCTITE) [德国]

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 清洗剂 > LOCTITE乐泰SF7063通用型工业清洗剂/清洁剂
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页