产品概述
【品牌】麗施美(RISMAT)
【品名】瑞克 ESD耐磨型防静电抗疲劳垫
【品类】抗疲劳垫
【功能】抗疲劳、高弹性、防震、耐磨、抗静电
产品特点
·抗疲劳、高弹性、防震、耐磨 ·能有效缓解长时间站立引起的疲劳 ·面层:高强度耐磨防静电PVC ·底层:高弹力发泡PVC ·高强度耐磨PVC ·厚度:13mm±0.5mm ·抗静电值:106~109Ω
|
规格概述
型号 | 宽度 | 长度 | 厚度 |
117709012-006000060 | 600mm | 600mm | 13mm |
117709012-006000090 | 600mm | 900mm | 13mm |
117709012-009000150 | 900mm | 1500mm | 13mm |
117709012-009000300 | 900mm | 3000mm | 13mm |
117709012-009000600 | 900mm | 6000mm | 13mm |
117709012-009000900 | 900mm | 9000mm | 13mm |
(tips: 以上规格尺寸±3%均属正常现象。) |
使用案例
适用于生产流水线、收银台、装运部门、焊接工地
|
相关文件
官方授权书:
|
相关产品
品牌介绍
麗施美(RISMAT) 隶属于上海丽施美垫业有限公司,公司于1993年在香港成立1994年进入中国上海,在此后的二十年里开创地垫领域两大概念-地面污染控制系统和职业健康与安全系统,致力于环保地垫的研发和制造,并且先后在海外设立研发室和内地制造与服务中心,同时取得ISO9001质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证。
秉持“安全、节能、环保”的设计理念, “专注、服务、标准” 的管理理念,以满足客户的需求和环保为宗旨,采用新技术与新材料于我们的产品中,使其适用于各种地域环境条件下的地面污染控制系统和职业健康与安全需求:诸如高端星级酒店、商用、民用物业、工厂、学校、医院、公共建筑等多种领域的地面环境。麗施美的产品能为客户提供全方位、多功能,成本可控且有效的地面污染解决方案,已成为客户首选的绿色环保地垫。。麗施美坚信清洁和安全的地面可以保护我们的环境和健康。
麗施美-给您每一天安全、洁净的地面。