产品概述
【品牌】 【品名】 【品类】 【功能】 | 麗施美(RISMAT) 特福耐重油橡胶防滑垫 防滑垫 ·防滑、抗疲劳、耐磨、耐重油 ·孔型设计,改善排水排污 ·减轻疲劳 |
产品特点
·主要功能是防滑、抗疲劳和耐磨,并且有耐重油的特性。 ·孔型设计改善排水排污问题避免鞋底与污水直接接触。 ·坚韧却富有弹性的材质可以让长期处于站立或行走状态的工人减轻疲劳。 ·耐油测试:在60℃条件下,浸泡在IRM 903油中72小时,无褪色,无变形。
|
规格概述
型号 | MAT-119098002-006000090 | MAT-119098002-009000150 |
宽度 | 600mm | 900mm |
长度 | 900mm | 1500mm |
厚度 | 12.5mm | 12.5mm |
(tips: 以上规格尺寸±3%均属正常现象。) |
使用案例
适合铺设区域:厨房、车间、操作台、通道
|
相关文件
官方授权书:
|
相关产品
品牌介绍
麗施美(RISMAT) 隶属于上海丽施美垫业有限公司,公司于1993年在香港成立1994年进入中国上海,在此后的二十年里开创地垫领域两大概念-地面污染控制系统和职业健康与安全系统,致力于环保地垫的研发和制造,并且先后在海外设立研发室和内地制造与服务中心,同时取得ISO9001质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证。
秉持“安全、节能、环保”的设计理念, “专注、服务、标准” 的管理理念,以满足客户的需求和环保为宗旨,采用新技术与新材料于我们的产品中,使其适用于各种地域环境条件下的地面污染控制系统和职业健康与安全需求:诸如高端星级酒店、商用、民用物业、工厂、学校、医院、公共建筑等多种领域的地面环境。麗施美的产品能为客户提供全方位、多功能,成本可控且有效的地面污染解决方案,已成为客户首选的绿色环保地垫。。麗施美坚信清洁和安全的地面可以保护我们的环境和健康。
麗施美-给您每一天安全、洁净的地面。