型号 | MAT-119102002-006000090 | MAT-119100002-009000150 |
宽度 | 600mm | 600mm |
长度 | 900mm | 1500mm |
厚度 | 12.5mm | 12.5mm |
(tips: 以上规格尺寸±3%均属正常现象。) |
吸水吸油防尘多功能垫 | 瑞克 ESD耐磨型 防静电抗疲劳垫 | 特福 耐重油橡胶防滑垫 |
MOA-60CM-90CM | 117709012-006000060 117709012-006000090 | MAT-119098002-006000090 MAT-119098002-009000150 |
能够同时实现吸水、吸油、防尘等多种功能 | 高强度耐磨PVC,抗静电值:106~109Ω | 在60℃条件下,浸泡在IRM 903油中72小时,无褪色,无变形。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|