• 特泰 拼接式圆球纹橡胶抗疲劳垫
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

特泰 拼接式圆球纹橡胶抗疲劳垫

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
【品牌】
【品名】
【品类】
【功能】
麗施美(RISMAT)
特泰 拼接式圆球纹橡胶抗疲劳垫
抗疲劳垫
·抗远红外、耐油、抗疲劳、防震
·材质及设计使得地垫软硬适中,脚感舒适
产品特点
·模块设计,任意拼接组装,便于拆卸搬运。
·抗疲劳、高弹性、防震的同时还能实现促进血液循环、耐油污等功能。
·能有效防止撞击及致命的伤害,对于工业及恶劣的环境十分耐用。
·底部及表面的形状是为了工人长时间站立而设计的,能最大限度地减少腿部由于长时间站立而引起的疲劳和痛苦。
·无毒无有害添加剂。
特泰拼接式抗疲劳垫特点
特泰拼接式抗疲劳垫特性
规格概述
型号MAT-119104002-004800048
宽度480mm
长度480mm
厚度16mm
(tips: 以上规格尺寸±3%均属正常现象)
使用案例
适用于生产流水线、收银台、装运部门、焊接工地等
特泰拼接抗疲劳垫适用场景
相关文件
官方授权书:
丽施美官方授权书
相关产品
吸水吸油防尘多功能垫特豪 孔式橡胶防滑垫特福 耐重油橡胶防滑垫
MOA-60CM-90CMMAT-119102002-006000090
MAT-119100002-009000150
MAT-119098002-006000090
MAT-119098002-009000150
能够同时实现吸水、吸油、防尘等多种功能孔型设计改善排水排污问题避免鞋底与污水直接接触在60℃条件下,浸泡在IRM 903油中72小时,无褪色,无变形。
吸水吸油防尘多功能垫特豪 孔式橡胶防滑垫特福 耐重油橡胶防滑垫
品牌介绍
麗施美(RISMAT) 隶属于上海丽施美垫业有限公司,公司于1993年在香港成立1994年进入中国上海,在此后的二十年里开创地垫领域两大概念-地面污染控制系统和职业健康与安全系统,致力于环保地垫的研发和制造,并且先后在海外设立研发室和内地制造与服务中心,同时取得ISO9001质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证。
秉持“安全、节能、环保”的设计理念, “专注、服务、标准” 的管理理念,以满足客户的需求和环保为宗旨,采用新技术与新材料于我们的产品中,使其适用于各种地域环境条件下的地面污染控制系统和职业健康与安全需求:诸如高端星级酒店、商用、民用物业、工厂、学校、医院、公共建筑等多种领域的地面环境。麗施美的产品能为客户提供全方位、多功能,成本可控且有效的地面污染解决方案,已成为客户首选的绿色环保地垫。。麗施美坚信清洁和安全的地面可以保护我们的环境和健康。
麗施美-给您每一天安全、洁净的地面。
 
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该款橡胶抗疲劳垫主要的优点是什么?
该款橡胶抗运用疲劳垫模块设计,任意拼接组装,便于拆卸搬运。底部及表面的形状是为了工人长时间站立而设计的,能最大限度地减少腿部由于长时间站立而引起的疲劳和痛苦。
该款橡胶抗疲劳垫需要多久更换一次?
该款橡胶抗疲劳垫是橡胶制品,建议3年更换一次,具体视保养和实际使用情况而定。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 清扫用品 > 垫子 > 室内用地垫 > 特泰 拼接式圆球纹橡胶抗疲劳垫
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页