• 3M快固型双组份丙烯酸结构粘接胶粘剂DP810
  • 3M快固型双组份丙烯酸结构粘接胶粘剂DP810
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

3M快固型双组份丙烯酸结构粘接胶粘剂DP810

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
1、3M Scotch-Weld DP810丙烯酸酯胶粘剂是一种室温固化的双组份低气味丙烯酸结构胶粘剂,具备卓越剪切力和剥离强度。
2、本产品专为粘接油性金属、塑料及其他表面配制,胶粘剂达到操作强度约10分钟,并在8-24小时内完全固化(72°F / 22°C)。
3、本品属于结构胶粘剂,适用于对粘接强度要求较高的场合,可替代焊接、螺纹锁固、胶带以及传统紧固方法。
4、可粘接多种材料包括大多数金属、木材、塑料等,是用于联接、粘合、粘着、安装、修理、灌封、粘接面板、粘接、结构粘接的高效胶粘剂。
备注:按照化学成分不同结构胶粘剂分为聚氨酯、丙烯酸和环氧结构胶。3M DP810属于丙烯酸结构粘接胶。
产品特点
1、快速固化:操作时间10分钟左右,完全固化时间8-24小时。
2、高强度:具有良好的剥离和剪切强度,韧性高,抗冲击,甚至可以直接粘接油性金属。
3、低气味:在有害烟雾或可燃物会造成问题的场合,低气味胶粘剂是理想之选。
 
3M Scotch-Weld DP810/DP-810丙烯酸酯结构胶粘剂/结构胶/密封胶单支产品正面示意图3M Scotch-Weld DP810/DP-810丙烯酸酯结构胶粘剂/结构胶/密封胶单支产品配套混合管示意图3M Scotch-Weld DP810/DP-810丙烯酸酯结构胶粘剂/结构胶/密封胶单支产品配套胶枪3M-9170/3M 9170示意图
3M-DP810-48.5ML示意图3M-DP810-48.5ML配套混合管示意图
(混合管购买型号3M-HHG06-20T-TUBE)
3M-DP810-48.5ML配套胶枪示意图
(胶枪购买型号3M-9170-GUN)
规格概述
3M Scotch-Weld DP810双组分丙烯酸结构胶粘剂规格参数信息表
型号3M-DP810-48.5ML3M-DP810-48.5ML-WITH-TUBE
商品类型3M Scotch-Weld DP810双组分丙烯酸酯结构胶粘剂
包装规格48.5ML/支 12支/盒1套:包含1支胶粘剂和1支混合管
销售单位12支12套
外观(未固化)主剂:绿色/固化剂:白色(混合后黄褐色)
粘度(cps@23℃)主剂:18,000-22,000/固化剂:18,000-22,000
强度高强度
体积比1:1
 
3M Scotch-Weld DP810/DP-810丙烯酸酯结构胶粘剂/结构胶/密封胶规格图片3M Scotch-Weld DP810/DP-810丙烯酸酯结构胶粘剂/结构胶/密封胶配套混合关规格图
3M-DP810-48.5ML*1支3M-DP810-48.5ML-WITH-TUBE*1套
使用方法
・预处理:基材表面应充分清洁、干燥及光滑,彻底去除任何残留的碎片和/或原有的密封胶。
     建议用丙酮或者异丙酮对塑料表面清洗,若机械打磨或者化学腐蚀已清洗的表面效果更佳。

・施胶:手动或自动涂覆在经过预处理的粘接面,施胶时请使用胶枪及混合管配套使用。
    配套混合管型号:3M-HHG06-20T-TUBE;配套胶枪型号:3M-9170-GUN。

・固化:建议定位、组装和粘接工序在10分钟内完成。本品操作时间10分钟左右,6小时左右可以达到操作强度,完全固化需要8-24小时。
使用案例
典型应用:适用于大多数金属、木头、橡胶、陶瓷、塑料和复合材料等需要快速结构粘接的场合,如电脑外壳的粘接,传感器的组装等。
     广泛应用于汽车、摩托车、化工、机械、树脂工艺品、圣诞礼品、塑胶玩具、陶瓷艺品、家私、铁、不锈钢、木材的粘接,也可用于人造石材等的粘接。
注意事项
1、应放置远离儿童的通风阴凉干燥处,远离火源, 尽量不要接触皮肤。
2、在固化过程中不要移动部件。
3、施胶没有按照体积比1:1比例混合,或者混合不均匀,会导致粘接强度达不到,或者无法固化等。
品牌介绍
3M公司简介
3M公司创建于1902年,全球总部位于美国明尼苏达州的圣保罗市。
作为一家世界知名的多元化科技创新企业,3M的产品和技术早已深深地融入人们的生活。
100多年以来,3M开发了近七万种产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。

3M中国简介
3M中国于1984年11月在中国注册成立,是在深圳经济特区外成立的中国第一家外商独资企业。
截止目前,3M公司在中国累积投资超过10亿美元,建立了9个生产基地、27个办事处、4个技术中心和1个研发中心,员工超过8,200人。

3M胶粘剂产品简介
3M安全与工业产品业务涵盖:个人安全防护、工业胶带及胶粘剂、工业研磨、闭合及遮蔽产品、电气电力产品、汽车售后产品。
3M是专业的胶带和胶粘剂制造商, 为客户提供优秀的工业级别粘接方案, 同时保证专业性、安全性和环保性, 提升工作效率,实现轻量化生产, 助力中国智造。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
以3M Scotch-Weld DP810为代表的这类丙烯酸结构胶粘剂有什么特点?
丙烯酸胶粘剂属于胶粘剂中称为“结构胶粘剂”的一类,这其中还包括聚氨酯、环氧树脂、氰基丙烯酸酯和其它胶粘剂。
丙烯酸结构胶粘剂具有优异的耐酸碱、水、油介质,耐高温、耐老化性能更好,对金属物品之间粘接力强,耐冲击强度优于环氧树脂,耐冷热性优异,一般可工作于-30至150℃。
以3M Scotch-Weld DP810为代表的这类丙烯酸结构胶粘剂主要适用于哪些应用领域呢?
丙烯酸酯结构胶粘剂(常被称为亚克力胶)应用于钢、铁、铅、钛、ABS、PVC、尼龙、聚碳酸酯、有机玻璃、聚胺脂、水泥、陶瓷、木材等同种或异种材料之间的粘接;广泛应用于汽车、摩托车、化工、机械、树脂工艺品、圣诞礼品、塑胶玩具、陶瓷艺品、家私、铁、不锈钢、木材的粘接,也可用于人造石材等的粘接。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 修补剂/粘结剂 > 粘接剂 > 粘接剂(两液型) > 3M快固型双组份丙烯酸结构粘接胶粘剂DP810
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页