【注意】
●B74E-DC带14500锂电池1块,USB充电线一根(不带干电池)!
Ps.根据根据米思米网站使用规则,因该商品是非库存品,如果是客户原因错误下订,原
则上不接受退换货,请悉知!
●米思米网站使用规则-第17条(商品的退换处理)//www.misumi.com.cn/contents/terms/use.html
产品概述
【1】450流明高亮度,126米远射照明(14500锂电池测试数据)
【2】一键开关4种光照模式:高亮-低亮-爆闪-SOS
【3】IP65防水级别(防暴雨淋),防1米跌落,安全可靠
【4】适配双燃料电能,一节14500充电锂电池
【5】筒头90°转角,与筒尾强磁配合使用,多角度旋转照明,解放双手专注工作
【6】360°可旋抱夹,可夹于口袋便携和胸灯照明,也可夹在帽檐做头灯照明
【7】用于检修,工作照明,日常应急,户外等
【8】正常使用温度范围: -20°C~ 50°C。储存可承受温度范围: -20°C~ 70°C
产品特点
|
双燃料轻便转角磁吸手电筒 |
|
480流明高亮度,126米远照射距离 (14500锂电池测试数据) |
|
筒头90°转角,与筒尾强磁配合使用,多角度旋转照明,解放双手专注工作 |
|
360°旋转夹子,方便挂夹胸口和帽子解放双手照明,也方便日常携带 |
|
手电筒支持IP65防尘防雨淋级别 |
|
双燃料供电通用:1节14500锂电池或1节5号AA干电池 |
|
轻量便携,随身携带 |
规格概述
使用方法
|
1.按压筒身开关,打开或关闭电筒照明 2.常规功能操作:高亮-低亮( 2挡循环) 3.隐藏功能操作:在任何模式长按开关2秒,爆闪-SOS功能 |
|
充电功能操作: 充电时先取出电池,连接好USB充电器将Micro-USB线插入电筒的USB口中 当红色指示灯亮时表示正在充电,绿色指示灯亮时表示充满电 |
注意事项
一、锂电池注意事项 |
|
二、手电筒注意事项 1.本产品亮度高,请勿直视发光体,以免造成视力损伤。 2.此产品仅可使用3.7V 14500锂离子电池或5号AA干电池。 3.请不要将电池丢进水中或者火中充电时请正确放入电池方向。 4.我们建议每3个月充电一次以延长电池寿命。 5.请把电池放置在远离小孩的地方。 6.请不要用力过猛扭筒头。 |
使用案例
|
多用于检修,工作照明,日常应急等 |
品牌介绍
NICRON耐朗是广东顺德奥能光电科技股份有限公司自主创新的品牌,研发-生产-销售适合市场、消费者、户外运动、工业行业需求的新型手电产品,产品涵盖手电筒、头灯、营地灯,等系列。该品牌一直坚持高品质的制造理念,性能价格比在市场上极具竞争力。十多年来,作为一家具有竞争力强和信誉度高的供应商,与国外多家著名企业保持紧密合作,产品远销欧洲,北美,拉丁美洲,亚洲,大洋洲和南非等地区。