• WD-40大包装除湿防锈润滑剂(次日发货)
  • WD-40大包装除湿防锈润滑剂(次日发货)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

WD-40大包装除湿防锈润滑剂(次日发货)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
1、WD-40除湿防锈润滑剂是无脂非硅类的多用途金属保养剂,具有防锈、除锈和润滑等多重功效。
2、虽然WD-40渗透性极强,但对于金属表面的油漆、纤维、塑料尼龙等材质绝无损害。
3、无毒安全环保 ,具有固有生物降解性 ,不含致癌物或疑似致癌物。
4、用于涉及金属部件、机电设备、五金工具防锈和除锈保养的各个领域。
产品特点
六大功能:
1、防锈:在金属表面形成保护膜,防锈期6个月以上。
2、除湿:快速排除电气接点上的湿气,防止电路短路。
3、解锈/除锈:有效松开金属件、紧固件、螺栓等表面的锈结。
4、润滑:极具渗透力,不沾灰保持持久润滑效果。
5、清洁:轻松去除金属表面的污垢等。
6、电导:去除电子线路中的异物达到电导功效。
规格概述
WD-40除湿防锈润滑剂/防锈剂/除锈剂规格概述信息对应的商品WD-40除湿防锈润滑剂/防锈剂/除锈剂规格概述信息对应的商品
WD-40-86804图片WD-40-86820图片







 
型号WD-40-86804WD-40-86820WD-40-86802
商品类型WD-40大包装防锈润滑剂/除锈剂
包装规格4L/罐20L/罐200L/桶
涂覆方式刷涂/浸涂
销售单位1罐/1桶
保质期5年
备注:商品图片为WD-40-86804和WD-40-86820的包装示意图,图片相对大小仅供参考,如需WD-40-86802相关图片请咨询米思米客服。
相关文件
使用案例
WD-40除湿防锈润滑剂/防锈剂/除锈剂商品使用案例说明1

WD-40除湿防锈润滑剂/防锈剂/除锈剂商品使用案例说明2

WD-40除湿防锈润滑剂/防锈剂/除锈剂商品使用案例说明3

WD-40除湿防锈润滑剂/防锈剂/除锈剂商品使用案例说明4
注意事项
1、应放置远离儿童的地方,远离火源,对个别塑料件有轻微腐蚀作用, 尽量不要接触皮肤。
2、储存场所应通风、干燥、阴凉、严禁太阳直射或暴露于室外。
品牌介绍
WD-40公司是拥有许多知名品牌的全球消费品公司,成立于1953年,总部位于美国圣地亚哥。
WD-40品牌的产品遍布在工厂中、工具箱中、家庭中等等,在全球176个国家拥有许多忠实用户。
WD-40公司在中国提供高品质、高价值的WD-40多用途产品及WD-40专家级工业养护系列产品。
WD-40多用途产品具有超过2000多种的常规用途在各行各业得到广泛的应用。
WD-40多用途防锈剂/除锈剂有清洁、除湿、润滑、渗透除锈、防锈和导电六大功能。
防锈功能:广泛应用于粉末严谨、铸铁、铸钢及航海海运业、汽车和摩托车制造业。
除湿功能:广泛应用于电子、电器的除湿,化工、航海、航运业、家庭,用于汽车、摩托车、助动车的火花塞除湿排水。
解锈(除锈、松锈)功能:应用于化工、制药、环保、车辆和船舶维修等行业,用于金属件、紧固件、螺栓的除锈。
润滑功能:广泛应用于精密仪器、兵器、锁业、电脑、电子等行业,保持持久的润滑时间。
清洁(清洗、去污)功能:广泛应用于机械、机枪、手工具的保养,清洗污垢和异物。
电导功能:广泛应用于电子、电器行业,保持电流顺畅、电压稳定,起到电导功能。
客户之声
金属车床床身除锈 2019/04/10
这个产品不仅能够除锈,还能防锈,以前要反复使用除锈剂的,用了这款几个月了都还比较光亮。

工具防锈 2019/06/19
买了用在铜制品的防锈和除锈方面,最初担心效果不好,使用后发现很不错。

锁具维修保养 2019/07/09
用在锁具方面,完全没有像普通润滑油那样粘灰尘,用了一段时间也没有积累污垢。

小型零部件除锈 2019/09/04
大包装的性价比比较高,浸涂刷涂都可以。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么机械设备、金属配件和出口产品在使用WD-40防锈润滑剂后不易生锈?
WD-40防锈剂与金属表面有极强的亲和力,而且渗透性极强,能够渗透到金属毛细孔内部,将湿气和水份排除,形成一层仅0.0025-0.0076毫米的致密保护膜,以隔绝湿气和空气,达到长期防锈效果。因此WD-40能够由内而外地防止金属制品的锈蚀,可以广泛应用于精密配件、五金工具、机械配件、模具、工作母机。
WD-40防锈润滑剂在模具保养方面有哪些优点?
WD-40防锈剂具有极强的除湿排水功能,在金属表面形成的保护膜保持模具长期不生锈,室内防锈期在6个月以上。WD-40具有强力去污功能,可轻松除去橡胶模具、塑料模具上的残留腐蚀物,起到特有的清洁防锈作用。同时,WD-40润滑不粘灰,可让模具的拆装变得轻松简单。
WD-40防锈润滑剂有哪些使用方法?涂布面积有多大?
根据保养部件的不同,WD-40防锈剂的使用方法有:喷涂、擦、刷、浸泡。
WD-40防锈润滑剂的涂布面积为14-24平方米/L或53-91平方米/GAL。
WD-40防锈润滑剂为什么能使引擎和电子系统在潮湿状态下轻松启动?
WD-40防锈剂具有比水更强的渗透性,且与金属表面的亲和力极强,能够渗透到金属毛细孔内部形成一层致密保护膜,有效排除金属表面及毛细孔内部的水分和湿气。因此能够有效解决许多器件因受潮而产生的短路问题,如:引擎、火花塞、电瓶接头部位、开关、发电机、变压器、马达绕线圈、配电盘、电磁开关、继电器、按钮等。
WD-40防锈润滑剂为什么能有效清除机械设备所积累的污浊?
WD-40防锈剂具有极强的渗透性,且与金属表面的亲和力极强,能使污浊、油渍、灰尘从金属表面分离,将这些污浊物有效清除,保持机械部件良好运转。虽然WD-40的渗透性极强,但对与金属表面的油漆、纤维、塑料等材质毫无损害。可广泛应用于清洗各类机械摩擦副内的杂质、清除粘附在金属表面的各种胶粘物。
WD-40防锈润滑剂与松锈剂有什么不同?WD-40是否可以做松锈剂使用?
WD-40能够作为松锈剂,去除金属表面的锈迹,同时在金属表面留下固体防锈保护膜,起到长期防锈润滑效果。普通的松锈剂没有防锈这个效果。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 润滑/防锈剂 > 防锈剂 > WD-40大包装除湿防锈润滑剂(次日发货)
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页