食品级润滑剂
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
食品级润滑剂
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
一款满足NSF H-1标准的食品级铝复合基润滑脂,具有极强的防水性。
●产品描述:
・FMG 是一款满足H-1标准的铝复合基润滑脂,获得美国农业部认证。
・具有极强的防水性,即使经常冲洗也能保持在原位。
・可在 0°F(-18°C)至400°F(204°C)的宽温度范围内使用。
・NSF(H-1)注册号为048226.符合FDA法规CFR 21第178.3570条关于偶然食品接触的规定。
●适用场合:
・建议用于食品加工和处理行业中的滚筒、针、球、轴颈和滑动轴承的润滑等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
化工产品
>
润滑脂
>
润滑脂
>
食品级润滑剂
您还有
2
项规格未选
食品级润滑剂
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732262559554
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732262559554