• JET-LUBE CB-2 通用润滑脂 31050
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

JET-LUBE CB-2 通用润滑脂 31050

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
・JET-LUBE CB-2 是一种多用途、高温锂基润滑脂,具有高度黏附性,并具有出色的机械稳定性。
・CB-2 具有出色的耐热、耐水、抗氧化和重负荷性能。它具有防水功能,滴点为390°F(199°C),含有腐蚀和氧化抑制剂。
・CB-2可在污垢、灰尘、高湿度、雨水和不利温度的地方提供保护。可在低至0°F(-18°C)至300°F(149°C)的温度下提供有效润滑。
・对于更低的温度,建议使用JET-LUBE的JET-LUBE-35050-14oz。
・CB-2 可用作汽车、卡车、叉车和所有移动机械的底盘润滑脂,也可用于弹簧、万向节和水泵。它不含ZDDP,因此对机车应用中的镀银轴承非常安全。
产品特点
·防止生锈和腐蚀:含有腐蚀和氧化抑制剂
·可泵送性:具有出色的耐热、耐水、抗氧化和重负荷性能
·高度黏附金属:可在任何污垢、灰尘、高湿度、雨水和不利温度的地方提供保护
·耐热、耐水、抗氧化和重负荷性能
·高强度油膜
·颜色-琥珀色至棕色
规格概述

JET-LUBE CB-2 通用润滑脂 31050  润滑剂/润滑油/润滑脂产品规格概述图片
JET-LUBE CB-2 通用润滑脂 31050 规格参数信息表
型号JET-LUBE-31050-14OZ
商品名称CB-2 通用润滑脂 31050
包装规格14OZ/支 30支/箱
外观(未固化)琥珀到棕色
耐温范围-18~149℃
成分矿物油、增稠剂、固体润滑剂和金属粉
特点耐热耐水、防止生锈腐蚀
使用场合适用于污垢、高湿度、雨水和不利温度的润滑保护
相关文件
JET-LUBE CB-2 通用润滑脂 31050 技术说明书TDS
JET-LUBE CB-2 通用润滑脂 31050 技术说明书TDS
使用案例
・CB-2 专门研发用于高速轴承、抗磨轴承、轴颈,以及需要一款单一多用途润滑脂以简化库存、节省成本和润滑设备的场合。
・CB-2 推荐用于需要多用途润滑脂的风扇、鼓风机、泵、输送机轴承、传动机构、滚珠轴承、轴颈轴承、滚柱轴承、螺旋千斤顶、万向节以及各种具有滑动或滚动摩擦的润滑点。 该产品可用于石油钻井平台、建筑和道路建设设备、采矿和造船行业,或对高性能润滑脂有特别要求的各种地方。
注意事项
1、储存场所应通风、干燥、阴凉处密封保存。
2、对于更低的使用温度,如低于-18℃,请参考JET-LUBE-35050-14OZ此型号商品(耐低温达-54℃)。
品牌介绍
自1949年开始,JET-LUBE为工业领域、 MRO、军工、海工、船舶、食品加工行业以及大量OEM行业开发系列产品。
JET-LUBE品牌隶属于美国CSW集团上市公司,通过了ISO 9001认证,在美国、 加拿大、英国设有工厂。
JET-LUBE公司一直致力于生产高品质的润滑产品,包括防卡剂、EP润滑脂、螺纹密封脂、阀门润滑密封脂、高级润滑剂、厌氧胶、渗透剂、防锈剂、清洁剂和高温高压密封剂等。
每款Jet-Lube的产品都经过精心的研发和制造,并且按照行业全面且严格的质量控制标准进行检验。

以上引自JET-LUBE官网
相关产品
摩力克Molykote 1000通用型螺纹油膏/润滑油/润滑剂摩力克Molykote BR2二硫化钼轴承润滑脂/润滑油/润滑剂/润滑脂摩力克Molykote HP300多用途耐高温氟脂/润滑油/润滑剂/润滑脂
品牌:摩力克(Molykote)品牌:摩力克(Molykote)品牌:摩力克(Molykote)
品名:Molykote 1000通用型螺纹油膏品名:Molykote BR2二硫化钼轴承润滑脂品名:Molykote HP300多用途耐高温氟脂
推荐理由:适用于高温高腐蚀环境中需经常拆卸和拧紧的螺母、螺栓及双头螺柱推荐理由:适用于滑动轴承、滚动轴承、滑动导轨、移动导槽、万向节、花键轴、丝杆的润滑。推荐理由:适用于长期在高温或极高温环境(250℃)下工作的轴承。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是工业润滑脂?摩力克润滑剂包括哪些种类?
1、润滑脂是一种稠厚的油脂状半固体,用于机械的摩擦部位之间,主要起润滑和密封的作用,兼具填充缝隙和防锈的作用,主要由基础油和稠化剂调制而成。
2、摩力克润滑剂产品包括:Molykote减摩涂层、Molykote轴承脂、Molykote塑料润滑脂、Molykote干膜润滑剂、Molykote阀门及O型圈润滑脂等。
润滑脂与润滑油比,具有什么优缺点?
1、优点:润滑脂与润滑油比,黏附性好不易流失;无需油泵、冷却器和过滤器等一套润滑系统;蒸发速度低于同粘度的润滑油;承载力好有阻尼减震能力;润滑用量少;可形成具有密封做用的脂圈。
2、缺点:相比润滑油,冷却散热性能差、内摩擦阻力较大、供脂换脂不如油方便,因而应用受到一定的限制。
油膏的定义是什么?与普通润滑脂的区别是什么?
1、严格来说油膏也是润滑脂的一种,但是油膏中稠化剂比例很低或者不加入稠化剂,而是使用高比例的固体润滑添加剂来作为维持润滑脂半流体结构的主要成分。
2、与普通润滑脂中固体润滑剂材料占比3%-5%不同的是,油膏的固体添加剂比例可能高达40%-60%。
什么是塑料润滑脂?塑料润滑脂是否对所有的塑料都兼容?
1、塑料润滑脂是在用于金属和塑料,或者塑料和塑料部件之间润滑的润滑脂,以及在某些场合下要求较长的使用寿命因为要求密封件(多为塑料和橡胶)相容性所使用的润滑脂。
2、塑料润滑脂并不能保证对所有的塑料都兼容,塑料润滑脂因为含有不同基础油,每种基础油对不同的塑料兼容性都不同。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 润滑脂 > 润滑脂 > JET-LUBE CB-2 通用润滑脂 31050
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页