• 多用途润滑剂
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

多用途润滑剂

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
1、JET-LUBE ALCO-EP 73 PLUS 是一款优异的多用途铝复合基润滑脂,其配方内含有高度协同的防锈剂、氧化抑制剂、极压和抗磨添加剂,以实现最佳性能。
2、含有非电镀的有机极压和抗磨添加剂使 ALCO-EP-73PLUS 可以在低公差和高速度的情况下使用。
3、含有高分子聚合物添加剂,进一步增强了固有耐水性,具有极强的抗锈蚀和抗腐蚀性,是高潮湿环境下理想的润滑脂,包括水下的(海水)应用。
4、工作温度范围 -25°F(-32°C)至450°F(232°C),具有卓越的防锈和防腐蚀保护,可在恶劣条件下实现设备的最长设计寿命。
产品特点
1、耐温范围广,耐温范围-32至232℃。
2、超过美军标MIL-G-18458B-SH要求。
3、卓越的防锈和防腐蚀保护,可在恶劣条件下实现设备的最长设计寿命。
4、耐水性好,是高潮湿环境下理想的润滑脂。
5、铝复合基,滴点260℃。
6、颜色红色便于识别。
规格概述

JET-LUBE/JETLUBE ALCO-EP 73PLUS 极端应用多用途耐高低温润滑脂 37750规格信息
JET-LUBE ALCO-EP 73PLUS 多用途润滑脂 37750规格信息
型号JET-LUBE-37750-14OZ
商品类型JET-LUBE ALCO-EP 73PLUS 多用途润滑脂 37750
包装规格14OZ/支 30支/箱
颜色状态红色粘稠油脂
增稠剂铝复合物
销售单位1支
温度范围(-32)~232 ℃
化学性能耐高低温/耐盐雾/耐水/防锈防腐
相关文件
JET-LUBE ALCO-EP 73PLUS 极端应用多用途耐高低温润滑脂技术说明书TDS:
JET-LUBE/JETLUBE ALCO-EP 73PLUS 极端应用多用途耐高低温润滑脂 37750技术说明书TDS
使用案例
JET-LUBE ALCO-EP 73PLUS 极端应用多用途耐高低温润滑脂适用场合:
1、专为需要极端防水性的高度潮湿或海底等工况而配制和开发。
2、JET-LUBE 高度研发的添加剂组合,使 ALCO-EP-73 PLUS 成为适用于恶劣环境的首选多功能润滑脂。
注意事项
1、储存场所应通风、干燥、阴凉处密封保存。
2、使用前将本品搅拌均匀,同时清洁待润滑表面。可用刷子、注脂枪或自动润滑设备添加。
品牌介绍
自1949年开始,JET-LUBE为工业领域、 MRO、军工、海工、船舶、食品加工行业以及大量OEM行业开发系列产品。
JET-LUBE品牌隶属于美国CSW集团上市公司,通过了ISO 9001认证,在美国、 加拿大、英国设有工厂。
JET-LUBE公司一直致力于生产高品质的润滑产品,包括防卡剂、EP润滑脂、螺纹密封脂、阀门润滑密封脂、高级润滑剂、厌氧胶、渗透剂、防锈剂、清洁剂和高温高压密封剂等。
每款Jet-Lube的产品都经过精心的研发和制造,并且按照业行业最全面、最严格的质量控制标准进行检验。
JET-LUBE/JETLUBE ALCO-EP 73PLUS 极端应用多用途耐高低温润滑脂 37750技术说明书TDS
JET-LUBE/JETLUBE ALCO-EP 73PLUS 极端应用多用途耐高低温润滑脂 37750技术说明书TDS
关于此商品的常见问题 (FAQ)
JET-LUBE ALCO-EP 73PLUS极端应用多用途耐高低温润滑脂 37750的作用主要功能是什么?
ALCO-EP 73PLUS极端应用多用途耐高低温润滑脂37750的极端温度范围配方使其能够抵抗高低温而不会降低润滑性能,并且能够承受夏季或其它类型的高温。温度等级:-25℉(-32℃)至450℉(232℃)。含有高分子聚合物添加剂,进一步增强了固有耐水性,具有极强的抗锈蚀和抗腐蚀性,是高潮湿环境下理想的润滑脂,包括水下的(海水)应用。卓越的防锈和防腐蚀保护,可在恶劣条件下实现设备的最长设计寿命。
JET-LUBE Arctic极端超低温润滑脂35050的主要应用在哪里?
ALCO-EP 73PLUS极端应用多用途耐高低温润滑脂37750专为需要极端防水性的高度潮湿或海底等工况而配制和开发。高度研发的添加剂组合,使ALCO-EP-73 PLUS 成为适用于恶劣环境的首选多功能润滑脂。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页