• 超低温润滑剂
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超低温润滑剂

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
1、ARCTIC 是一款优异的无水12-羟基硬脂酸钙低温润滑脂,呈琥珀色不含固体添加剂,如石墨、二硫化钼或氧化锌等。
2、ARCTIC 通过了壳牌100小时150°F(66°C)滚动试验,并通过联邦测试方法标准No.791B和试验方法No.3454.2 - 汽车轮毂轴承润滑脂的泄漏倾向和 ASTM 1263的测试。此外还通过了美国政府严苛的对环境接触润滑脂所要求的耐盐雾试验和防锈试验。
3、ARCTIC 可以抵抗潮湿、冰和路面盐等环境接触,而不会硬化、被洗掉或变质。
4、ARCTIC 的极端温度范围配方使其能够抵抗低温而不会降低润滑性能,并且能够承受夏季或其它类型的高温。温度等级:-65°F(-54°C)至225°F(107°C)。
产品特点
1、不含固体添加剂
2、极耐盐雾
3、全温度配方,冬季和夏季
4、耐水性好
5、防锈和防腐蚀
6、颜色琥珀色
7、满足军标MIL-G-25537C
规格概述
JET-LUBE/JETLUBE极端超低温润滑脂/润滑剂ARCTIC35050规格信息
型号JET-LUBE-35050-14OZ
商品类型JET-LUBE极端超低温润滑脂ARCTIC35050
包装规格14OZ/支 30支/箱
颜色状态琥珀色
增稠剂Calc. 12-羟基
销售单位1支
温度范围(-54)~107 ℃
化学性能耐低温/耐盐雾/耐水/防锈防腐
相关文件
JET-LUBE极端超低温润滑脂ARCTIC35050技术说明书TDS:
JET-LUBE极端超低温润滑脂/润滑剂ARCTIC35050产品说明书TDS资料
使用案例
JET-LUBE ARCTIC适用场合:
1、ARCTIC 推荐用于飞行器和车辆,工业领域应用和任何中度至的严苛的环境下需要提供宽温度范围的润滑性能的场合。
2、ARCTIC 还推荐用于寒冷乃至极寒的环境。如冷库、冷藏储物柜、制冰厂以及其它制冷或冷藏设备。同时适用于北方寒冷的室外环境。
备注:ARCTIC 不推荐用于极端的需要固体润滑剂的应用或超高负荷轴承。
注意事项
1、储存场所应通风、干燥、阴凉处密封保存。
2、商品不推荐用于极端的需要固体润滑剂的应用或超高负荷轴承。
品牌介绍
自1949年开始,JET-LUBE为工业领域、 MRO、军工、海工、船舶、食品加工行业以及大量OEM行业开发系列产品。
JET-LUBE品牌隶属于美国CSW集团上市公司,通过了ISO 9001认证,在美国、 加拿大、英国设有工厂。
JET-LUBE公司一直致力于生产高品质的润滑产品,包括防卡剂、EP润滑脂、螺纹密封脂、阀门润滑密封脂、高级润滑剂、厌氧胶、渗透剂、防锈剂、清洁剂和高温高压密封剂等。
每款Jet-Lube的产品都经过精心的研发和制造,并且按照业行业最全面、最严格的质量控制标准进行检验。
JET-LUBE/JETLUBE品牌公司产品介绍
JJET-LUBE/JETLUBE品牌公司应用领域介绍
关于此商品的常见问题 (FAQ)
JET-LUBE Arctic极端超低温润滑脂35050的作用主要功能是什么?
ARCTIC 35050的极端温度范围配方使其能够抵抗低温而不会降低润滑性能,并且能够承受夏季或其它类型的高温。温度等级:-65℉(-54℃)至225℉(107℃)。ARCTIC 可以抵抗潮湿、冰和路面盐等环境接触,而不会硬化、被洗掉或变质。
JET-LUBE Arctic极端超低温润滑脂35050的主要应用在哪里?
JET-LUBE Arctic被推荐用于飞行器和车辆,工业领域应用和任何中度至的严苛的环境下需要提供宽温度范围的润滑性能的场合。还推荐用于寒冷乃至极寒的环境。如冷库、冷藏储物柜、制冰厂以及其它制冷或冷藏设备。同时适用于北方寒冷的室外环境。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页